TM3TM3/TM3TM3G 特性

简介

本节介绍 TM3TM3/TM3TM3G 扩展模块的电气与输入/输出特性。

另请参阅环境特性

 警告
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

尺寸

下图显示 TM3TM3/TM3TM3G 扩展模块的外部尺寸:

* 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

一般特性

特性

额定电源电压

24 Vdc

电源范围

20.4...28.8 Vdc

连接器插入/拔出耐久性

最少 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

55 mA(无负载)

60 mA(满负载)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

0 mA

外部 24 Vdc 时的最大电流

55 mA(无负载)

80 mA(满负载)

输入特性

下表介绍了 TM3TM3/TM3TM3G 扩展模块的输入特性:

特性

电压输入

电流输入

热电偶类型

3 线 RTD

输入范围

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

K

-200...1300 °C

(-328...2372 °F)

PT100

-200...850 °C

(-328...1562 °F)

J

-200...1000 °C

(-328...1832 °F)

PT1000

-200...600 °C

(-328...1112 °F)

R

0...1760

(32...3200 °F)

NI100

-60...180 °C

(-76...356 °F)

S

0...1760 °C

(32...3200 °F)

NI1000

–60...180 °C

(-76...356 °F)

B

0...1820 °C

(32...3308 °F)

   

E

-200...800

(-328...1472 °F)

   

T

-200...400 °C

(-328...752 °F)

   

N

-200...1300

(-328...2372 °F)

   

C

0...2315 °C

(32...4199 °F)

   

输入阻抗

1 MΩ(最小值)

最大 50 Ω

1 MΩ(最小值)

1 MΩ(最小值)

采样持续时间

软件可配置:每个启用的通道 10 ms 或 100 ms

每个启用的通道 100 ms

输入类型

单端输入

操作模式

自扫描

转换模式

Sigma delta ADC

环境温度 25 °C (77 °F) 时的最大精度

±0.1 % 全标度

±0.1 % 全标度

例外:

±0.1 % 全标度

R

S

±6 °C (0...200 °C) (±10.8 °F (32...392 °F))

B

不可用 (0...300 °C (32...572 °F))

K

J

E

T

N

在 0 °C (32 °F) 下时,为全标度的 ±0.4 %

温度漂移

±0.006 % 全标度

稳定时间后的可重复性

±0.5 % 全标度

非线性

±0.1 % 全标度

最大输入偏差

±1.0 % 全标度

分辨率

16 位或 15 位 + 符号(65536 个点)

K

J

R

S

B

E

T

N

C

15000 个点

12000 个点

17600 个点

17600 个点

18200 个点

10000 个点

6000 个点

15000 个点

23150 个点

PT100

PT1000

NI100

NI1000

10500 个点

8000 个点

2400 个点

2400 个点

LSB 的输入值

0.153 mV(范围是 0 到 10 Vdc)

0.305 mV(范围是 -10 到 +10 Vdc)

0.305 µA(范围是 0 到 20 mA)

0.244 µA(范围是 4 到 20 mA)

0.1 °C (0.18 °F)

应用程序中的数据类型

可从 –32768 扩展到 32767

输入数据溢出检测

抑噪性

扰动期间的最大温度偏差

当 EMC 扰动对电源与 I/O 接线产生作用时不超过 ±4 %

电缆

屏蔽双绞线

串扰

1 LSB 最大值

隔离

外部电源与输入之间

1500 Vac

输入与内部逻辑电路之间

500 Vac

所允许的最大连续过载(无损坏)

13 Vdc

40 mA

不适用

输入滤波器

软件滤波:0 到 10 s(以 0.01 s 为单位增量)

温度传感器损坏时的行为

不适用

输入值是最高限制值

最高限制值标志为开启

外部电源关闭时的行为

输入值为 0

输入值是最高限制值

控制器中的外部电源错误状态位是 ON。

输出特性

下表介绍了 TM3TM3/TM3TM3G 扩展模块的输出特性:

特性

电压输出

电流输出

可由软件配置的信号类型

电压输出

电流输出

输出范围

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

负载阻抗

最小 1 kΩ

最大 300 Ω

应用加载时间

电阻性负载

稳定时间

1 毫秒

环境温度 25 °C (77 °F) 时的最大精度

±0.1 % 全标度

温度漂移

±0.006 % 全标度

稳定时间后的可重复性

±0.4 % 全标度

非线性

±0.01 % 全标度

输出波纹电压

最大 20 mV

过冲

0 %

最大输出偏差

±1.0 % 全标度

分辨率

12 位(4096 个点)

LSB 的输入值

0.153 mV(范围是 0 到 10 Vdc)

0.305 mV(范围是 -10 到 +10 Vdc)

0.305 µA(范围是 0 到 20 mA)

0.244 µA(范围是 4 到 20 mA)

应用程序中的数据类型

0 到 4095(范围是 0 到 10 Vdc)

–2048 到 +2047(范围是 –10 到 +10 Vdc)

0...4095

可从 –32768 扩展到 32767

抑噪性

扰动期间的最大温度偏差

当 EMC 扰动对电源与 I/O 接线产生作用时不超过 ±4 %

电缆

屏蔽双绞线

串扰

1 LSB 最大值

隔离

外部电源与输入之间

1500 Vac

输入与内部逻辑电路之间

500 Vac

输出保护

短路保护

开路保护

外部电源关闭时的行为

控制器中的外部电源错误状态位是 ON。