TM3TI4D/TM3TI4DG 特性

简介

本节介绍 TM3TI4D/TM3TI4DG 扩展模块的输入特性。

另请参阅环境特性

 警告
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

尺寸

下图显示 TM3TI4D/TM3TI4DG 扩展模块的外部尺寸:

* 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

一般特性

特性

额定电源电压

24 Vdc

电源范围

20.4...28.8 Vdc

连接器插入/拔出耐久性

最少 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

40 mA(无负载)

40 mA(满负载)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

0 mA

外部 24 Vdc 时的最大电流

35 mA(无负载)

40 mA(满负载)

输入特性

下表介绍了 TM3TI4D/TM3TI4DG 扩展模块的输入特征:

特性

热电偶类型

 

输入范围

K

-200...1300 °C

(-328...2372 °F)

J

-200...1000 °C

(-328...1832 °F)

R

0...1760 °C

(32...3200 °F)

S

0...1760 °C

(32...3200 °F)

B

0...1820 °C

(32...3308 °F)

E

-200...800 °C

(-328...1472 °F)

T

-200...400 °C

(-328...752 °F)

N

-200...1300 °C

(-328...2372 °F)

C

0...2315 °C

(32...4199 °F)

输入阻抗

1 MΩ(最小值)

采样持续时间(可以由软件配置)

每个启用的通道 100 ms

输入类型

单端输入。使用隔离型或非隔离型热电偶传感器电缆的所有屏蔽层必须使用 Logic Controller 接地。

操作模式

自扫描

转换模式

Sigma delta ADC

环境温度 25 °C (77 °F) 时的最大精度

±0.2 % 全标度

冷端精度 ±4.0 °C (±7.2 °F)

例外:

R

S

±6.0 °C (0...200 °C) (±10.8 °F (32...392 °F))

B

不可用 (0...300 °C (32...572 °F))

K

J

E

T

N

在 0 °C (32 °F) 下时,为全标度的 ±0.4 %

温度漂移

±0.01 % 全标度

稳定时间后的可重复性

±0.5 % 全标度

非线性

±0.2 % 全标度

最大输入偏差

±1.0 % 全标度

分辨率

K

J

R

S

B

E

T

N

C

15000 个点

12000 个点

17600 个点

17600 个点

18200 个点

10000 个点

6000 个点

15000 个点

23150 个点

LSB 的输入值

0.1 °C (0.18 °F)

应用程序中的数据类型

可从 –32768 扩展到 32767

输入数据溢出检测

抑噪性

扰动期间的最大温度偏差

当 EMC 扰动对电源与 I/O 接线产生作用时不超过 ±4 %

电缆

屏蔽双绞线

串扰

1 LSB 最大值

隔离

外部电源与输入之间

1500 Vac

输入与内部逻辑电路之间

500 Vac

输入间

250 Vac

所允许的最大连续过载(无损坏)

不适用

输入滤波器

软件滤波:0 到 10 s(以 0.01 s 为单位增量)

温度传感器损坏时的行为

输入值是最高限制值

最高限制值标志为开启

外部电源关闭时的行为

输入值是最高限制值

控制器中的外部电源错误状态位是 ON。