旋转开关

概述

TM3 Ethernet 总线耦合器 前面板上的两个旋转开关用于设置 IP 地址。

旋转开关的缺省值为:

  • 0(对于 TENSx

  • AUTO(对于 ONESy

注: 还可以使用 Web 服务器设置 IP 地址。仅当旋转开关处于 AUTO 位置时,才考虑 Web 服务器配置的 IP 地址。如果使用 EcoStruxure Machine Expert - Basic,请参阅 Modicon TM3 总线耦合器 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - 编程指南。如果使用 EcoStruxure Machine Expert,请参阅 Modicon TM3 总线耦合器 - 编程指南。

设置 IP 地址

设置旋转开关前,先执行以下操作:

  • 为模块加电。

  • 下载应用程序。

注: 通电后,任何旋转开关位置的改动都需要留意。

下表介绍了旋转开关的配置:

旋转开关的位置

描述

十位

个位

0...15

0...9

允许配置设备名称。使用这两个开关选择介于 0...159 范围内的数值。

比如,如果 TENS x = 08ONES y = 6,则设备名称为 TM3BCEIP_086

注: 设备名称 TM3BCEIP_091...TM3BECIP_159 已预留。

任何

AUTO

使用了默认 IP 地址 (10.10.x.x)。默认 IP 地址的最后两个字段由端口 MAC 地址最后两个十六进制字节组成。

可以通过嵌入式 Web 服务器更改网络配置。

注: MAC 地址始终以十六进制格式编写,IP 地址则采用十进制格式。请将 MAC 地址转换成十进制格式。例如,如果 MAC 地址为 00.80.F4.01.80.F2,则缺省 IP 地址为 10.10.128.242。

如果使用 EcoStruxure Machine Expert - Basic,请参阅 Modicon TM3 总线耦合器 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - 编程指南。如果使用 EcoStruxure Machine Expert,请参阅 Modicon TM3 总线耦合器 - 编程指南。

任何

BOOTP

使用 MAC 地址请求 IP 参数。

认真管理 IP 地址,因为网络上的每个设备都需要唯一的地址。使多个设备具有相同的 IP 地址会导致网络和相关设备的意外操作。

 警告
意外的设备操作
  • 确认在网络或远程链路上仅配置了一个主控制器。
  • 确认所有设备均有唯一的地址。
  • 从系统管理员处获取 IP 地址。
  • 在将系统投入使用之前,请确认设备的 IP 地址是唯一的。
  • 请不要将同一个 IP 地址分配给网络上的任何其他设备。
  • 在克隆包括以太网通讯的任何应用程序后将 IP 地址更新为唯一的地址。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注: 此设备预先配置有 IP 地址 10.10.xxx.xxx。联网使用此设备之前,先更改其缺省地址。

一个好的做法是确保系统管理员对网络和子网上所有已分配的 IP 地址进行记录,并通知系统管理员执行的所有配置更改。

应用 IP 地址

设备读取通电后旋转开关的位置。

如果设备未通讯,确认旋转开关的位置是否正确。如果您在运行模式下更改了旋转开关的位置,则 MS 红灯闪烁。您必须关闭电源,再打开电源,以应用新地址。