TM3 Modbus 串行线路总线耦合器 前面板上的两个旋转开关用于设置串行线路波特率和串行线路地址。
旋转开关的缺省值为:
0(对于 TENS)
0(对于 ONES)
(TENS) 设置波特率,或者表示 0 到 120 的十位数。
(ONES) 设置为 not used 位置时,能够设置波特率,或者表示 0 到 9 的数字。
TM3 Modbus 串行线路总线耦合器 仅在通电期间才检测旋转开关的新波特率选择。波特率被写入非易失性存储器。
将 ONES 旋转开关设为六个未编号的位置中的任意一个 (not used) 以使用 TENS 旋转开关设置特定的波特率。
如要设置波特率,请遵循以下步骤:
|
步骤 |
操作 |
注释 |
|---|---|---|
|
1 |
对总线耦合器断电。 |
总线耦合器仅在下次重启电源时才检测更改。 |
|
2 |
使用 2 毫米或 2.5 毫米开槽(一字)螺丝刀,将 ONES 旋转开关设置到任意一个未编号的位置 (not used)。
注: 旋转开关设计为在一般情况下手动操作。轴向力必须低于 2 N。
|
将旋转开关设为这些未编号的位置中的任意一个,可使总线耦合器做好准备接受新的波特率。 |
|
3 |
使用 2 毫米或 2.5 毫米开槽(一字)螺丝刀,将 TENS 旋转开关设置到与所选波特率对应的位置。 |
使用以下的波特率选择表来确定旋转开关的位置。 |
|
4 |
对总线耦合器加电。 |
总线耦合器仅在接通电源时读取旋转开关设置。 |
|
5 |
等待 COM 和 ERR LED 闪烁 3 次然后常亮。 |
总线耦合器便已将新波特率设置写入存储器。 |
|
6 |
对总线耦合器断电,并使用旋转开关设置串行线路地址,具体如下面的设置串行线路地址中所述。 |
现在就为总线耦合器确定了波特率。地址设置必须以它为基础。 |
下表显示了旋转开关位置和波特率:
|
位置 TENS 旋转开关 |
波特率 |
|---|---|
|
0 |
19200 bps(缺省) |
|
1 |
1200 bps |
|
2 |
2400 bps |
|
3 |
4800 bps |
|
4 |
9600 bps |
|
5 |
19200 bps |
|
6 |
38400 bps |
|
7 |
57600 bps |
|
8 |
115200 bps |
|
9...12 |
未使用 |
下图显示了串行线路波特率配置为 19200 bps 时的示例。
(TENS) 设置为 5,以将串行线路波特率设置为 19200 bps。
(ONES) 设置到 not used 位置,以便能够设置波特率。