下表描述 TM3DM32R 的输入特性:
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
输入通道数 |
16 路输入 |
||
|
通道组数 |
2 个公共端用于 16 个通道 |
||
|
输入类型 |
类型 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
|
逻辑类型 |
漏型/源型 |
||
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
||
|
输入电压范围 |
0...28.8 Vdc |
||
|
额定输入电流 |
5 mA |
||
|
输入阻抗 |
4.7 kΩ |
||
|
输入限制值 |
状态 1 时的电压 |
> 15 Vdc (15...28.8 Vdc) |
|
|
状态 0 时的电压 |
< 5 Vdc (0...5 Vdc) |
||
|
状态 1 时的电流 |
> 2.5 mA |
||
|
状态 0 时的电流 |
< 1.5 mA |
||
|
接通时间 |
4 毫秒 |
||
|
断开时间 |
4 毫秒 |
||
|
降额 |
0...55 °C (32...131 °F) |
请参阅输入降额 |
|
|
隔离 |
输入与内部逻辑之间 |
500 Vac / 800 Vdc |
|
|
输入组和输出组之间 |
1500 Vac / 2500 Vdc |
||
|
输入组之间 |
500 Vac / 800 Vdc |
||
|
连接类型 |
可插拔螺钉端子块 |
||
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
||
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
95 mA |
||
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
80 mA |
||
下表描述了 TM3DM32R 的输出特性:
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
输出通道数 |
16 |
|
|
通道组数 |
4 个公共端用于 16 个通道 |
|
|
输出类型 |
继电器 |
|
|
触点类型 |
NO(常开) |
|
|
额定输出电流 |
每路输出 2 A |
|
|
最大输出电流 |
每路输出 2 A 每个公共端 4 A |
|
|
最大输出频率 |
带最大负载 |
0.1 Hz |
|
无负载 |
5 Hz |
|
|
接通时间 |
最大值 10 毫秒 |
|
|
断开时间 |
最大值 10 毫秒 |
|
|
降额 |
0...55 °C (32...131 °F) |
请参阅输出降额 |
|
机械寿命 |
2000 万次操作 |
|
|
2 A 阻性负载下的电气寿命 |
45 °C (113 °F) 时 100,000 次开关循环 |
|
|
防止短路 |
否 |
|
|
隔离 |
输出与内部逻辑之间 |
1500 Vac / 2500 Vdc |
|
输入组和输出组之间 |
1500 Vac / 2500 Vdc |
|
|
输出组之间 |
1500 Vac / 2500 Vdc |
|
|
连接类型 |
可插拔螺钉端子块 |
|
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
|
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
95 mA |
|
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
80 mA |
|
|
注: 有关本主题的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致的损坏。
|
||
此表描述 TM3DM32R 扩展模块的功率限制,具体取决于电压、负载类型和所需操作数。
这些扩展模块不支持电容式负载。
| 警告 | |
|---|---|
|
功率限制 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
电压 |
24 Vdc |
120 Vac |
240 Vac |
操作次数 |
|
电阻式负载功率 AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100,000 300,000 |
|
电感式负载功率 AC-15 (cos ϕ = 0.35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100,000 300,000 |
|
电感式负载功率 AC-14 (cos ϕ = 0.7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100,000 300,000 |
|
电阻式负载功率 DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100,000 300,000 |
|
电感式负载功率 DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7.2 W |
– |
– |
100,000 300,000 |