下表描述了 TM3DI32K 的输入特性:
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
输入通道数 |
32 路输入 |
||
|
通道组数 |
2 个 16 通道组,每组的 2 个引脚上 1 个公共端 |
||
|
输入类型 |
类型 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
|
逻辑类型 |
漏型/源型 |
||
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
||
|
输入电压范围 |
19.2...28.8 Vdc |
||
|
额定输入电流 |
5 mA |
||
|
输入阻抗 |
4.4 kΩ |
||
|
输入限制值 |
状态 1 时的电压 |
> 15 Vdc (15...28.8 Vdc) |
|
|
状态 0 时的电压 |
< 5 Vdc (0...5 Vdc) |
||
|
状态 1 时的电流 |
> 2.5 mA |
||
|
状态 0 时的电流 |
<1 mA |
||
|
接通时间 |
SV(1) < 2.0: 4 ms SV(1) ≥2.0: 100 μs(2) |
||
|
断开时间 |
|||
|
隔离 |
输入与内部逻辑之间 |
500 Vac |
|
|
在输入组之间 |
500 Vac |
||
|
连接方式 |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
||
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
||
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
46 mA(所有输入开启) |
||
|
5 mA(所有输入关闭) |
|||
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
0 mA(所有输入开启) |
||
|
0 mA(所有输入关闭) |
|||
|
(1) SV 指的是印在产品标签上的版本。 (2) 范围取决于配置的过滤器值。如果使用 EcoStruxure Machine Expert - Basic,请参阅 Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) 扩展模块配置 - 编程指南。如果使用 EcoStruxure Machine Expert,请参阅 Modicon TM3 扩展模块 - 编程指南。 |
|||