简介
这些扩展模块具有两个用于连接输出和电源的内置 HE10 (MIL 20) 连接器。
使用自由线电缆的接线图
下图说明了输出、执行器及其公共端之间的连接:
* T 型熔断器
(1) V0+ 端子在内部连接。
V0- 端子在内部连接。
V1+ 端子在内部连接。
V1- 端子在内部连接。
V0+ 和 V1+ 端子未在内部连接。
V0- 和 V1- 端子未在内部连接。
有关 24 Vdc 电源的信息,请参阅 DC 电源特征。
有关 TWDFCW30K/TWDFCW50K 电缆颜色的详细信息,请参阅 TWDFCW••K 电缆描述。