下表描述了 TM3DM24R/TM3DM24RG 的输入特性:
特性 |
值 |
||
---|---|---|---|
输入通道数 |
16 路输入 |
||
通道组数 |
1 个公共端用于 16 个通道 |
||
输入类型 |
类型 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
逻辑类型 |
漏型/源型 |
||
额定输入电压 |
24 Vdc |
||
输入电压范围 |
0...28.8 Vdc |
||
额定输入电流 |
7 mA |
||
输入阻抗 |
3.4 kΩ |
||
输入限制值 |
状态 1 时的电压 |
> 15 Vdc (15...28.8 Vdc) |
|
状态 0 时的电压 |
< 5 Vdc (0...5Vdc) |
||
状态 1 时的电流 |
> 2.5 mA |
||
状态 0 时的电流 |
< 1.0 mA |
||
接通时间 |
SV (1) < 2.0:4 毫秒 SV (1) ≥ 2.0:100 微秒 (2) |
||
断开时间 |
|||
隔离 |
输入与内部逻辑之间 |
500 Vac |
|
输入组和输出组之间 |
1500 Vac |
||
在输入组之间 |
不适用 |
||
连接类型 |
TM3DM24R |
可插拔螺钉端子块 |
|
TM3DM24RG |
可插拔卡簧端子块 |
||
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
||
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
42 mA(所有输入与输出开启) |
||
5 mA(所有输入与输出关闭) |
|||
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
39 mA(所有输入与输出开启) |
||
0 mA(所有输入与输出关闭) |
|||
(1) SV 指的是印在产品标签上的版本。 (2)范围取决于配置的滤波值。如果使用 EcoStruxure Machine Expert - Basic,请参阅 Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) 扩展模块配置 - 编程指南。如果使用 EcoStruxure Machine Expert,请参阅 Modicon TM3 扩展模块 - 编程指南。 |
下表描述了 TM3DM24R/TM3DM24RG 的输出特性:
特性 |
值 |
|
---|---|---|
输出通道数 |
8 |
|
通道组数 |
2 个公共端用于 8 个通道 |
|
输出类型 |
继电器 |
|
触点类型 |
NO(常开) |
|
额定输出电压 |
24 Vdc,240 Vac |
|
最大电压 |
30 Vdc,264 Vac |
|
最小开关负载 |
10 mA 时 5 Vdc |
|
额定输出电流 |
2 A |
|
最大输出电流 |
每个通道 2 A |
|
每个公共端 7 A |
||
最大输出频率 |
负载最大 |
每分钟 20 次操作 |
接通时间 |
最大值 10 毫秒 |
|
断开时间 |
最大值 10 毫秒 |
|
触点电阻 |
30 mW |
|
机械寿命 |
2000 万次操作 |
|
电气寿命 |
电阻式负载下 |
请参见功率限制 |
电感式负载下 |
||
防止短路 |
否 |
|
隔离 |
输入与内部逻辑之间 |
500 Vac |
输入组和输出组之间 |
1500 Vac |
|
在输入组之间 |
不适用 |
|
连接类型 |
TM3DM24R |
可插拔螺钉端子块 |
TM3DM24RG |
可插拔卡簧端子块 |
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
42 mA(所有输入与输出开启) 5 mA(所有输入与输出关闭) |
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
39 mA(所有输入与输出开启) 0 mA(所有输入与输出关闭) |
|
注: 有关本主题的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致的损坏。
|
下表所示为 TM3DM24R/TM3DM24RG 扩展模块的功率限制(取决于所需电压、负载类型和操作次数)。
这些扩展模块不支持电容式负载。
警告 | |
---|---|
功率限制 |
||||
---|---|---|---|---|
电压 |
24 Vdc |
120 Vac |
240 Vac |
操作次数 |
电阻式负载功率 AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100,000 300,000 |
电感式负载功率 AC-15 (cos ϕ = 0.35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100,000 300,000 |
电感式负载功率 AC-14 (cos ϕ = 0.7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100,000 300,000 |
电阻式负载功率 DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100,000 300,000 |
电感式负载功率 DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7.2 W |
– |
– |
100,000 300,000 |