TM3AQ4(螺钉端子块)/TM3AQ4G(卡簧端子块)扩展模块具有 4 个 12 位分辨率的模拟量输出通道。
通道输出类型有:
0...10 V
-10...+10 V
0...20 mA
4...20 mA
有关详细的硬件信息,请参阅 TM3AQ4 / TM3AQ4G.
如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
| 注意 | |
|---|---|
对于每个输出,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
选择通道模式。 |
|
|
|
|
|
通道值的范围。 |
|
|
|
|
-32768...327671 |
0 |
指定测量下限。 |
|
|
-10000 |
|||
|
|
0 |
|||
|
|
4000 |
|||
|
|
|
-32768...327671 |
10000 |
指定测量上限。 |
|
|
10000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
|
|
启用每个通道的诊断字节。
如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 |
|
1 在模拟量 I/O 模块中处理的 12 位数据(0 到 4095)可以线性转换为 -32768 和 32767 之间某一值。
可以在 选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
下表描述了 选项卡:
|
变量 |
通道 |
类型 |
缺省值 |
描述 |
|---|---|---|---|---|
|
输出 |
QW0 |
INT |
-32768...32767 |
输出 0 的命令字 |
|
QW1 |
INT |
-32768...32767 |
输出 1 的命令字 |
|
|
QW2 |
INT |
-32768...32767 |
输出 2 的命令字 |
|
|
QW3 |
INT |
-32768...32767 |
输出 3 的命令字 |
|
|
诊断 |
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
|
|
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
||
|
IBStatusQW2 |
BYTE |
- |
||
|
IBStatusQW3 |
BYTE |
- |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。