TM3TI4D(螺钉端子块)/TM3TI4DG(卡簧端子块)扩展模块具有 4 个 16 位分辨率的模拟量输入通道。
通道输入类型有:
热电偶 K
热电偶 J
热电偶 R
热电偶 S
热电偶 B
热电偶 E
热电偶 T
热电偶 N
热电偶 C
有关各种输入类型产生的诊断代码的信息,请参阅模拟量 I/0 模块诊断。
有关详细的硬件信息,请参阅 TM3TI4D / TM3TI4DG。
对于每个输入,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
选择通道模式。 |
|
|
|
|
|
通道值的范围。 * 仅适用于热电偶 B 和 C。 |
|
|
|
|
请参见下表 |
指定测量下限。 |
|
|
|
|
请参见下表 |
指定测量上限。 |
|
|
|
0...1000 |
0 |
以 10 毫秒为增量指定一阶滤波器时间常数(0 到 10 秒)。 |
|
|
|
|
|
指定通道的采样周期。 如果输入滤波器激活,则采样周期内部设置为 10 ms。 |
|
|
|
|
|
启用每个通道的诊断字节。
如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 |
|
|
类型 |
自定义 |
摄氏度 (0.1 °C) |
华氏度 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最小值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
单位 |
|
|
热电偶 K |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0.1 °F |
|
热电偶 J |
-32768 |
32767 |
-2000 |
10000 |
-3280 |
18320 |
0.1 °F |
|
热电偶 R |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0.1 °F |
|
热电偶 S |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0.1 °F |
|
热电偶 B |
-32768 |
32767 |
0 |
18200 |
160 |
16540 |
0.2 °F |
|
热电偶 E |
-32768 |
32767 |
-2000 |
8000 |
-3280 |
14720 |
0.1 °F |
|
热电偶 T |
-32768 |
32767 |
-2000 |
4000 |
-3280 |
7520 |
0.1 °F |
|
热电偶 N |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0.1 °F |
|
热电偶 C |
-32768 |
32767 |
0 |
23150 |
160 |
20995 |
0.2 °F |
可以在 选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
下表描述了 选项卡:
|
变量 |
通道 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
输入 |
IW0 |
INT |
输入 0 的值 |
|
IW1 |
INT |
输入 1 的值 |
|
|
IW2 |
INT |
输入 2 的值 |
|
|
IW3 |
INT |
输入 3 的值 |
|
|
诊断 |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW3 |
BYTE |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。