下图显示了输入的 选项卡:
对于计数功能未使用的每个输入,您可以配置以下参数:
|
参数 |
值 |
描述 |
约束条件 |
|---|---|---|---|
|
|
否* 有 |
允许捕捉和记录幅度宽度短于控制器扫描时间的传入脉冲。 |
将锁存输入用在总线循环任务中配置的任务中。 |
|
|
0.000 毫秒 0.001 毫秒 0.002 毫秒 0.005 毫秒 0.01 毫秒 0.05 毫秒 0.08 毫秒 0.5 毫秒 1 毫秒 4 毫秒* 12 毫秒 |
降低控制器输入上的噪声影响,如触点跳动或其他瞬态干扰。 |
延长过滤时间,会降低高速计数器的有效速度。 |
|
* 参数缺省值 |
|||
下图显示了输出的 选项卡:
下表显示了不同参数的功能:
|
参数 |
值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|
|
|
* |
已配置 |
未配置 |
|
用于在以下情况下设置故障预置模式:
注: 已启用。
|
用于当控制器与模块之间的连接丢失时设置故障预置模式。 |
||
|
|
0* 1 |
用于设置故障预置值。 如果设置为,则此选项可用。 |
|
|
|
*
|
选择重置输出模式:
|
|
|
* 参数缺省值 |
|||
如果出现短路或电流过载,则公共输出组会自动进入热保护模式(该组中的所有输出都设置为 0),随后会定期重置(每 10 秒)以测试连接状态。但是,您必须了解这种重置对所控制的机器或过程的影响。
| 警告 | |
|---|---|