TM3SAF5R(螺钉)和 TM3SAF5RG(卡簧)模块的主要特性包括:
o2 个通道
o24 Vdc
o可插拔螺钉或卡簧端子
下表介绍了 TM3SAF5R• 模块的主要特性:
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
安全输入通道数 |
2 |
||
|
启动模式 |
监控下启动/无监控启动 |
||
|
电源电压 |
24 Vdc -15...+20 % |
||
|
输出数 |
3 个并行继电器输出,停止类别 0 |
||
|
额定输出电压 |
24 Vac/230 Vdc 每个输出路径 6 A 最大值 |
||
|
连接类型 |
TM3SAF5R |
可插拔螺钉端子块 |
|
|
TM3SAF5RG |
可插拔卡簧端子块 |
||
|
重量 |
190 克(6.70 盎司) |
||
下表定义了可以与 TM3SAF5R• 模块关联的应用的类型和示例:
|
应用类型 |
应用示例 |
|---|---|
|
带短路检测的 2 通道应用 |
o监控 2 通道紧急停止电路,带短路检测 o监控防护装置上的 2 通道限位开关,带短路检测 |
下图显示状态 LED:
下表介绍了 TM3SAF5R• 模块状态 LED 指示灯说明:
|
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
Bus |
绿色 |
闪烁 |
模块从 TM3 总线 获得 5 Vdc 电源,并且 TM3 总线 正在运行。 |
|
OK |
绿色 |
亮起 |
向模块提供的 +24 Vdc 电源在电压公差内。 |
|
闪烁 |
TM3 总线 超时:保持功能性安全操作。 |
||
|
Err |
红色 |
亮起 |
向模块提供的 +24 Vdc 电源超出了电压公差。 |
|
闪烁 |
TM3 总线 超时:安全输出已禁用(关闭)。 |
||
|
Ch1 |
绿色 |
亮起 |
通道 1 已激活:介于 S21-S22 之间的电路已关闭。 |
|
Ch2 |
绿色 |
亮起 |
通道 2 已激活:介于 S11-S12 之间的电路已关闭。请参阅以下注意事项。 |
|
Start |
绿色 |
亮起 |
启动条件有效:输入 S11-S12、S21-S22 和 S41-S42 (EDM 2) 已关闭,且 S34 或 S39 已连接到 S33。请参阅以下注意事项。 |
|
K1 |
绿色 |
亮起 |
K1 继电器通电(闭合) |
|
闪烁 |
等待启动条件 |
||
|
K2 |
绿色 |
亮起 |
K2 继电器通电(闭合) |
|
闪烁 |
等待启动条件 |
注意: 等待启动时,没有 Ch2 迹象,表明 S41-S42 (EDM 2) 是否打开(由于外部设备的反馈(NC 触点))。