接线最佳做法

概述

本节介绍使用 TM3 安全模块时应遵守的接线准则和相关最佳做法。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

存在电击、爆炸或电弧闪光危险

o在卸除任何护盖,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前,先断开所有设备的电源连接(包括已连接设备),此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。

o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。

o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与接线,并确认接地连接正确后再对设备通电。

o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

Warning_Color.gif警告

失去控制

o任何控制方案的设计者都必须考虑到控制路径可能出现故障的情况,并为某些关键控制功能提供一种方法,使其在出现路径故障时以及出现路径故障后恢复至安全状态。这些关键控制功能包括紧急停止、越程停止、断电重启以及类似的安全措施。

o对于关键控制功能,必须提供单独或冗余的控制路径。

o系统控制路径可包括通讯链路。必须对暗含的无法预料的传输延迟或链路失效问题加以考虑。

o遵守所有事故预防规定和当地的安全指南。1

o为了保证正确运行,在投入使用前,必须对设备的每次执行情况分别进行全面测试。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1 有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。

顶帽型材导轨(DIN 导轨)的功能性接地 (FE)

系统的顶帽型材导轨(DIN 导轨)是功能性接地 (FE) 平面,必须安装在导电背板上。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

将 DIN 导轨连接至安装设备的功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

接线准则

在对 TM3 安全模块接线时,必须应用以下规则:

oI/O 和通讯接线必须与电源接线分开进行。这 2 类接线不能在同一电缆管道内布设。

o检查操作条件和环境是否在规格值允许的范围内。

o所用电缆的规格必须满足电压和电流要求。

o使用铜导线。

o为 I/O 使用屏蔽双绞线电缆。

o对于网络和现场总线,需使用屏蔽双绞线电缆。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1

o将电源电缆与通讯电缆和 I/O 电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。

可插拔螺钉端子块的规则

下表显示电缆类型与电线规格,适用于螺距为 3.81 毫米(0.15 英寸)的可插拔螺钉端子块(I/O 和电源):

G-SE-0033178.2.gif-high.gif

 

 

下表显示电缆类型与电线规格,适用于螺距为 5.08 毫米(0.20 英寸)的可插拔螺钉端子块(输出):

G-SE-0033180.2.gif-high.gif

 

 

要求使用铜导线。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅对 I/O 通道和电源的电流容量使用正确的导线规格。

o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用至少 0.5 mm2 (AWG 20) 且额定温度至少为 90 °C (194 °F) 的导线。

o对于继电器输出接线 (7 A) 的通用导线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用导线,请使用横截面积至少为 1.0 mm2 (AWG 16) 且额定温度至少为 90 °C (194 °F) 的导线。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

如果扭矩超过上述限制可能会损坏端子螺钉或螺纹。

注意

设备无法操作

请勿使用超过为此端子指定的最大扭矩(牛米/磅-英寸)来拧紧螺钉端子。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

可插拔卡簧端子块的规则

下表显示电缆类型与电线规格,适用于螺距为 3.81 毫米(0.15 英寸)的可插拔卡簧端子块(I/O 和电源):

G-SE-0033179.2.gif-high.gif

 

 

下表显示电缆类型与电线规格,适用于螺距为 5.08 毫米(0.20 英寸)的可插拔卡簧端子块(输出):

G-SE-0033181.1.gif-high.gif

 

 

要求使用铜导线。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅对 I/O 通道和电源的电流容量使用正确的导线规格。

o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用至少 0.5 mm2 (AWG 20) 且额定温度至少为 90 °C (194 °F) 的导线。

o对于继电器输出接线 (7 A) 的通用导线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用导线,请使用横截面积至少为 1.0 mm2 (AWG 16) 且额定温度至少为 90 °C (194 °F) 的导线。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

端子排的弹簧紧固连接器是专门用于一根接线或一个电缆头。为防止松脱,必须用双线电缆端安装同一个连接器的两根导线。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

接线松动会造成电击

除非使用双线电缆头(金属包头),否则,请勿在端子排的每个连接器上插入多根接线。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

保护输出,避免电感式负载导致损坏

根据负载,控制器和特定模块的输出可能需要保护电路。使用直流电压的电感式负载可能会产生导致过冲的电压反射,从而损坏输出设备或缩短其使用寿命。

Caution_Color.gif小心

电感式负载造成的输出电路损坏

使用适当的外部保护电路或设备以降低损坏电感式直流电负载的风险。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

如果控制器或模块包含继电器输出,则这些类型的输出最多可支持 240 Vac。对这些类型输出造成的电感式损坏会导致熔合接触并失去控制。每个电感式负载必须配备保护设备,比如峰值限制器、阻容电路或续流二极管。这些继电器不支持电容式负载。

Warning_Color.gif警告

继电器输出熔接闭合

o始终使用适当的外部保护电路或设备来防止继电器输出遭受电感式交流电负载损坏。

o请勿将继电器输出连接至电容式负载。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

保护电路 A:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。

G-SE-0033215.1.gif-high.gif

 

(*)   熔断器。请参阅熔断器值的电气特性。

oC 代表一个从 0.1 到 1 μF 之间的值。

oR 代表电阻值与负载近似相等的电阻器。

 

保护性电路 B:该保护电路可用于 DC 负载电源电路。

G-SE-0033218.1.gif-high.gif

 

(*)   熔断器。请参阅熔断器值的电气特性。

使用具有以下额定值的二极管:

o反向耐压值:负载电路的电源电压 x 10。

o正向电流值:大于负载电流。

 

保护电路 C:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。

G-SE-0033219.1.gif-high.gif

 

(*)   熔断器。请参阅熔断器值的电气特性。

o对于频繁和/或快速地开关电感式负载的应用而言,确保变阻器的连续能量额定值 (J) 至少大于峰值负载能量 20 %。