您可以将控制器或接收器及其扩展安装在 35 mm(1.38 英寸)顶帽型材导轨(DIN 导轨)上。DIN 导轨可安装到平坦的安装表面,或者悬挂于 EIA 机架或安装在 NEMA 机柜中。
下图和下表显示适用于墙面安装系列的顶帽型材导轨(DIN 导轨)的型号:
|
型号 |
类型 |
导轨长度 (B) |
|---|---|---|
|
NSYSDR50A |
A |
450 mm(17.71 英寸) |
|
NSYSDR60A |
A |
550 mm(21.65 英寸) |
|
NSYSDR80A |
A |
750 mm(29.52 英寸) |
|
NSYSDR100A |
A |
950 mm(37.40 英寸) |
下图和下表显示适用于金属机壳系列的对称式顶帽型材导轨(DIN 导轨)的型号:
|
型号 |
类型 |
导轨长度(B-12 mm) |
|---|---|---|
|
NSYSDR60 |
A |
588 mm(23.15 英寸) |
|
NSYSDR80 |
A |
788 mm(31.02 英寸) |
|
NSYSDR100 |
A |
988 mm(38.89 英寸) |
|
NSYSDR120 |
A |
1188 mm(46.77 英寸) |
下图和下表显示 2000 mm(78.74 英寸)对称式顶帽型材导轨(DIN 导轨)的型号:
|
型号 |
类型 |
导轨长度 |
|---|---|---|
|
NSYSDR2001 |
A |
2000 mm(78.74 英寸) |
|
NSYSDR200D2 |
A |
|
|
1 无孔镀锌钢 2 穿孔镀锌钢 |
||
下图和下表显示适用于墙面安装系列的双侧面顶帽型材导轨(DIN 导轨)的型号:
|
型号 |
类型 |
导轨长度 (B) |
|---|---|---|
|
NSYDPR25 |
W |
250 mm(9.84 英寸) |
|
NSYDPR35 |
W |
350 mm(13.77 英寸) |
|
NSYDPR45 |
W |
450 mm(17.71 英寸) |
|
NSYDPR55 |
W |
550 mm(21.65 英寸) |
|
NSYDPR65 |
W |
650 mm(25.60 英寸) |
|
NSYDPR75 |
W |
750 mm(29.52 英寸) |
下图和下表显示适用于落地式系列的双侧面顶帽型材导轨(DIN 导轨)的型号:
|
型号 |
类型 |
导轨长度 (B) |
|---|---|---|
|
NSYDPR60 |
F |
588 mm(23.15 英寸) |
|
NSYDPR80 |
F |
788 mm(31.02 英寸) |
|
NSYDPR100 |
F |
988 mm(38.89 英寸) |
|
NSYDPR120 |
F |
1188 mm(46.77 英寸) |