这是 TM5SAI4H 电子模块的特性描述。
另请参阅环境特性。
|
|
|
火灾危险 |
|
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
一般特性 |
|
|---|---|
|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
24 Vdc I/O 段最大电流 |
63 mA |
|
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
2 mA |
|
功耗 |
1.51 W(最大值) |
|
重量 |
25 g (0.9 oz) |
|
用于固件更新的 ID 代码 |
7073(十进制)。 |
下表介绍了 TM5SAI4H 电子模块的输入特性:
|
输入特性 |
电压输入 |
电流输入 |
|
|---|---|---|---|
|
输入范围 |
-10...+10 Vdc |
0...20 mA |
|
|
输入阻抗 |
20 MΩ(最小值) |
- |
|
|
负载阻抗 |
- |
400 Ω(最大值) |
|
|
采样持续时间 |
50 微秒,适用于所有输入 |
||
|
输入类型 |
差分 |
||
|
转换模式 |
连续的近似寄存器 |
||
|
输入滤波器 |
低通三阶/截止频率 10 kHz |
||
|
输入公差 - 25°C (77°F) 环境温度条件下的最大偏差 |
< 测量值的 0.08% |
||
|
输入公差 - 温度漂移 |
0.01% 测量值/ °C |
||
|
输入公差 - 非线性度 |
< 0.01% 全标度 (20 Vdc) |
< 0.015% 全标度 (20 mA) |
|
|
降额 * |
请参见注 * |
||
|
数字精度 |
15 位 + 符号 |
15 位 |
|
|
精度值 |
305.176 µV |
610.352 nA |
|
|
共模抑制 |
DC |
70 dB(最小值) |
|
|
50 Hz |
70 dB(最小值) |
||
|
抗噪性 - 电缆 |
需要屏蔽电缆 |
||
|
通道间的串扰抑制 |
70 dB(最小值) |
||
|
通道间隔离 |
未隔离 |
||
|
通道与总线之间的隔离 |
请参见注 1。 |
||
|
允许的输入信号 |
±30 Vdc(最大值) |
±50 mA(最大值) |
|
|
输入保护 |
防止与 24 Vdc 电源电压接线 |
||
|
通道之间允许的共模电压 |
±12 Vdc(最大值) |
||
|
* 注:这些模拟量电子模块受工作温度的限制,范围为 55 和 60 °C 之间(131 和 140 °F)。如果安装环境温度超过 55 °C(131 °F),请勿将 TM5SAI•H 模块安装在其他功耗超过 1.15 瓦的设备附近。有关详细信息,请参阅封闭 TM5 系统。 |
|||
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。