下表描述了 TM5SAI6TH 模块的主要特性:
|
主要特性 |
||
|---|---|---|
|
输入通道数 |
6 |
|
|
测量类型 |
温度 |
电压 |
|
输入传感器类型 |
J、K、N 和 S 型热电偶传感器 |
|
|
输入范围 |
J 型:-210...1200°C (-346...2192°F) K 型:-270...1372°C (-454...2501°F) N 型:-270...1300°C (-454...2372°F) S 型:-50...1768°C (-58...3214°F) 1 µV/位(1) 2 µV/位(1) R 型传感器(1) B 型传感器(1) |
± 65.534 mV |
|
精度 |
16 位 |
|
|
(1) 设计用于 Sercos III (TM5NS31) 和 EtherNet/IP (TM5NEIP1)。 |
||
热电偶模块作为整体配置相同类型的热电偶传感器。不能在同一模块上混用热电偶传感器类型,否则温度读数将不正确。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o只能将相同类型的热电偶传感器连接至温度模块。 o为该模块配置正确类型的热电偶。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示了配有 TM5SAI6TH 的片段。
下表显示了与 TM5SAI6TH 关联的端子块和总线基板的型号:
|
编号 |
型号 |
描述 |
颜色 |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5ACBM11 或者 TM5ACBM15 |
总线基板
带有地址设置的总线基板 |
白色
白色 |
|
2 |
TM5ASAI6TH |
电子模块 |
白色 |
|
3 |
TM5ACTB12 |
端子块,12 针 |
白色 |
注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块
下图显示 TM5SAI6TH 状态 LED:
下表显示了 TM5SAI6TH 状态 LED:
|
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
r |
绿色 |
熄灭 |
无电源 |
|
一次闪烁 |
复位状态 |
||
|
闪烁 |
预操作状态 |
||
|
亮起 |
正常操作 |
||
|
e |
红色 |
熄灭 |
正常或无电源 |
|
亮起 |
检测到的错误或复位状态 |
||
|
一次闪烁 |
检测到 I/O 通道错误。 |
||
|
e+r |
红色常亮/绿色一次闪烁 |
无效固件 |
|
|
0-5 |
绿色 |
熄灭 |
未配置通道 |
|
闪烁 |
检测到溢出、下溢或断线 |
||
|
亮起 |
模拟量/数字量转换器正在运行,值可用 |
||