TM5SEAISG 特性

简介

这是 TM5SEAISG 电子模块的特性描述。另请参阅环境特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

一般特性

下表描述了 TM5SEAISG 电子模块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

          电源

24 Vdc

连接至 24 Vdc I/O 电源段

电源范围

20.4...28.8 Vdc

24 Vdc I/O 段最大电流

52 mA

TM5 总线 5 Vdc 最大电流

2 mA

功耗

1.25 W(最大值)

重量

25 g (0.9 oz)

用于固件更新的 ID 代码

7390(十进制)

模拟量通道的输入特性

下表描述了 TM5SEAISG 电子模块的模拟量通道的输入特性:

输入特性

全桥应变计

输入数

1

电桥系数

+/- 2...+/- 256 mV/Vdc 可使用 ConfigOutput00 ADC 配置寄存器进行配置。请参阅扩展总线 I/O 映射选项卡。

输入类型

差分

输入电流

690 nA

传感器工作范围

85...5000 Ω

转换时间

取决于数据输出速率

数据输出速率

每秒 2.5...7500 次采样,通过软件进行配置

转换模式

Sigma delta 类型

输入滤波器

三阶 / 衰减 60 dB / 截止频率 5 kHz

输入公差 - 温度漂移

10 ppm

数字精度

24 位

精度

请参见应变计值的有效精度(位)

导线

屏蔽双绞线,电缆长度 < 30 米(98.42 英尺)1

输入保护

防止与 24 Vdc 电源电压接线

(1) 屏蔽双绞线电缆应尽可能短,并单独接到传感器(与负载电路隔离),没有中间端子。

全桥应变计电源特性

全桥电源特性

全桥数

4(最大值)

接线类型

4 或 6 线

电源电压

5.5 Vdc

电源电流

65 mA(最大值)

电压降

最大 0.2 Vdc(65 mA 时)

电源保护

过载短路

隔离

输入与内部总线之间

请参见注 1

电源与内部总线之间

请参见注 1

1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。