模拟量输出 4AO ±10 V

概述

模拟量 4AO ±10 V 电子模块配有 4 路 12 位输出。

状态 LED

下图显示了 4AO ±10 V 的 LED:

G-SE-0015048.2.gif-high.gif

 

 

下表介绍了 4AO ±10 V 状态 LED:

LED

颜色

状态

描述

r

绿色

熄灭

无电源

一次闪烁

复位状态

闪烁

预操作状态

亮起

正常操作

e

红色

熄灭

正常或无电源

亮起

检测到的错误或复位状态

0-3

黄色

熄灭

值 = 0

亮起

值 ≠ 0

输出特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表描述了 4AO ±10 V 电子模块的特性:

特性

电压输出

输出通道数

4

输出范围

-10...10 Vdc

输出阻抗

1 kΩ(最小值)

负载阻抗

-

采样持续时间

整个模块为 20 毫秒

1 个通道为 5 毫秒

输出类型

差分

对输出变化的响应时间

最大值为 1 毫秒

输出公差 - 25° C (77°F) 环境温度下的最大偏差

< 测量值的 .15%

输出公差 - 温度漂移

0.011% 测量值/ °C

输出公差 - 非线性度

< 满刻度的 0.1% (20 V)

输出公差 - 负载变化导致的最大偏差

< 0.02%(从 10 MΩ 到 1 kΩ 电阻)

数字精度

11 位 + 符号

精度值

4.883 mV

电缆类型

需要屏蔽电缆

通道间隔离

未隔离

通道与总线之间的隔离

请参见注 1

输出保护

短路保护:限流 40 mA

1 电子模块的隔离在 TM5 电源总线供电的电子部件与连接到电子模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。

接线图

下图显示了 4AO ±10 V 的接线图:

G-SE-0015301.1.gif-high.gif

 

1   内部电子

2   集成在总线基板上的 24 Vdc I/O 电源段

U   电压

如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。

注意

设备无法操作

确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1

o将电源电缆与通讯电缆和 I/O 电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。

有关更多信息,请参考 TM5 系统接线规则和建议。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。