下图显示了 TM5C12D8T 的电子模块:
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
仅将传感器和执行器电源用于为连接到模块的传感器或执行器供电。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
一般特性 |
|
|---|---|
|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
|
电源 范围 |
20.4 到 28.8 Vdc |
|
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
80 mA |
|
24 Vdc I/O 电源段上的负载消耗的最大电流 |
4000 mA |
|
传感器电源的最大电流 |
1500 mA |
|
执行器电源的最大电流 |
1000 mA |
|
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
68 mA |
|
功耗 |
2.36 W(最大值) |
|
重量 |
240 g(8.46 盎司) |
|
固件更新的 ID 代码 |
45269(十进制) |
另请参阅环境特性。