下图显示了 TM5CAI8O8CL 的电子模块:
|
编号 |
名称 |
参考 |
|---|---|---|
|
1 |
模拟量输入电子模块/4 路模拟量输入 |
|
|
2 |
哑元模块 |
|
|
3 |
模拟量输出电子模块/4 路模拟量输出 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
一般特性 |
|
|---|---|
|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
|
电源 范围 |
20.4 到 28.8 Vdc |
|
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
218 mA |
|
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
50 mA |
|
功耗 |
5.25 W |
|
重量 |
248 g(8.75 盎司) |
|
固件更新的 ID 代码 |
50612 |
另请参阅环境特性。