TM5SDM12DT 简介

主要特性

下表描述了 TM5SDM12DT 电子模块的主要特性:

主要特性

输入通道数

8

输入类型

类型 1

输入信号类型

漏极

输出通道数

4

输出类型

晶体管

输出信号类型

源极

输出电流

0.5 A(最大值)

额定输入电压

24 Vdc

订购信息

下图显示了 TM5SDM12DT:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

下表显示了与 TM5SDM12DT 关联的端子块和总线基板的型号:

编号

型号

说明

颜色

1

TM5ACBM11

TM5ACBM15

总线基板

 

带有地址设置的总线基板

白色

 

白色

2

TM5SDM12DT

电子模块

白色

3

TM5ACTB12

端子块,12 针

白色

注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块

状态 LED

下图描述了 TM5SDM12DT 的 LED:

G-SE-0002844.2.gif

 

 

下表显示了 TM5SDM12DT 输入状态 LED:

LED

颜色

状态

描述

r

绿色

无电源

一次闪烁

复位状态

闪烁

预操作状态

打开

正常操作

e

红色

正常或无电源

一次闪烁

输出通道上检测到错误 1

e+r

红色常亮/绿色一次闪烁

无效固件

0 - 7

绿色

相应输入已禁用

亮起

相应输入已激活

0 - 3

黄色

关闭

相应输出已禁用

打开

相应输出已激活

注意:

在输出通道上检测到下列错误之一时,e LED 闪烁:

o短路

o过载

o无 24 Vdc 电源段供电,且一路输出在逻辑 1