这是 TM5SDM12DT 电子模块的特性描述。另请参阅环境特性。
|
|
|
火灾危险 |
|
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 TM5SDM12DT 电子模块的一般特性:
|
一般特性 |
|
|---|---|
|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
24 Vdc I/O 段最大电流 |
21 mA(所有输入开启) |
|
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
42 毫安 |
|
功耗 |
1.52 W(最大值) |
|
重量 |
25 克(0.9 盎司) |
|
用于固件更新的 ID 代码 |
8377(十进制) |
下表描述了 TM5SDM12DT 电子模块的输入特性:
|
输入特性 |
||
|---|---|---|
|
输入通道数 |
8 |
|
|
接线类型 |
1 线 |
|
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
|
输入电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
|
降额 |
55...60 °C (131...140 °F) |
I = 0.3 A(最大值,按通道) |
|
24 Vdc 时额定输入电流 |
3.75 毫安 |
|
|
输入阻抗 |
6.4 kΩ |
|
|
“关闭”状态 |
5 Vdc(最大值) |
|
|
“开启”状态 |
15 Vdc(最小值) |
|
|
输入滤波器 |
硬件 |
≤100 微秒 |
|
软件 |
缺省值为 1 毫秒,可在 0 到 25 毫秒范围内、以 0.2 毫秒为间隔进行配置。 |
|
|
隔离 |
通道与总线之间 |
请参见注 1 |
|
通道之间 |
未隔离 |
|
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下表描述了 TM5SDM12DT 电子模块的输出特性:
|
输出特性 |
||
|---|---|---|
|
输出通道 |
4 |
|
|
接线类型 |
1 线 |
|
|
输出电流 |
每路输出最大 0.5 A |
|
|
总输出电流 |
2 A(最大值) |
|
|
输出电压 |
24 Vdc |
|
|
输出电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
|
降额 |
0.3 A(最大值,按通道) |
|
|
电压降 |
0.5 A 额定电流时为 0.3 Vdc(最大值) |
|
|
关闭时的泄漏电流 |
5 µA |
|
|
接通时间 |
300 微秒(最大值) |
|
|
断开时间 |
300 微秒(最大值) |
|
|
输出保护 |
防止短路和过载,提供热保护 |
|
|
短路输出峰值电流 |
12 A(最大值) |
|
|
短路或过载后自动重置 |
是,最短 10 毫秒,取决于内部温度 |
|
|
极性反接保护 |
有 |
|
|
钳位电压 |
典型50 Vdc |
|
|
开关频率 |
电阻式负载 |
500 Hz(最大值) |
|
电感式负载 |
请参见开关电感式负载特性。 |
|
|
隔离 |
输入与内部总线之间 |
请参见注 1 |
|
通道之间 |
未隔离 |
|
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下面的曲线提供了 TM5SDM12DT 电子模块的开关电感式负载特性。
1 负载电阻 (Ω)
2 负载电感
3 最大操作循环/秒