下表描述了 TM5SDO8TA 电子模块的主要特性:
|
主要特性 |
|
|---|---|
|
输出通道数 |
8 |
|
输出类型 |
晶体管 |
|
信号类型 |
源极 |
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
输出电流 |
2 A(最大值) |
下图显示了 TM5SDO8TA:
下表显示了与 TM5SDO8TA 关联的端子块和总线基板的型号:
|
编号 |
型号 |
说明 |
颜色 |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5ACBM11 或 TM5ACBM15 |
总线基板
带有地址设置的总线基板 |
白色
白色 |
|
2 |
TM5SDO8TA |
电子模块 |
白色 |
|
3 |
TM5ACTB12 |
端子块,12 针 |
白色 |
注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块。
下图显示了 TM5SDO8TA 的 LED:
下表显示了 TM5SDO8TA 状态 LED:
|
LED |
颜色 |
状态 |
说明 |
|---|---|---|---|
|
r |
绿色 |
灭 |
无电源 |
|
一次闪烁 |
复位状态 |
||
|
闪烁 |
预操作状态 |
||
|
打开 |
正常操作 |
||
|
e |
红色 |
灭 |
正常或无电源 |
|
一次闪烁 |
输出通道上检测到错误 (1) |
||
|
两次闪烁 |
外部 I/O 电量过低 |
||
|
e+r |
红色常亮/ 绿色一次闪烁 |
无效固件 |
|
|
0 - 7 |
黄色 |
关闭 |
相应输出已禁用 |
|
打开 |
相应输出已激活 |
||
|
注意: (1) 在输出通道上检测到下列错误之一时,e LED 闪烁: o短路 o过载 |
|||