这是 TM5SDM8DTS 电子模块的特性描述。另请参阅环境特性。
|
|
|
火灾危险 |
|
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 TM5SDM8DTS 电子模块的一般特性:
|
一般特性 |
||
|---|---|---|
|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
|
|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
|
24 Vdc I/O 段最大电流 |
62.5 mA |
|
|
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
2 mA |
|
|
功耗 |
最大 1.51 W |
|
|
重量 |
22 克(0.8 盎司) |
|
|
用于固件更新的 ID 代码 |
43323(十进制) |
|
下表描述了 TM5SDM8DTS 电子模块的输入特性:
|
输入特性 |
||
|---|---|---|
|
输入通道数 |
4 路输入 |
|
|
接线类型 |
1 线 |
|
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
|
输入电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
|
额定输入电流24 Vdc 时 |
1.3 mA |
|
|
输入阻抗 |
18.4 kΩ |
|
|
“关闭”状态 |
< 5 Vdc |
|
|
“开启”状态 |
> 15 Vdc |
|
|
输入电路 |
漏型 |
|
|
输入频率 |
40 kHz |
|
|
附加功能 |
o带时标功能的 4x 时间标记单元 o4x 输入过采样 |
|
|
输入滤波器 |
硬件 |
≥ 2 微秒 |
|
软件 |
– |
|
|
隔离 |
通道与总线之间 |
请参见注 1 |
|
通道之间 |
未隔离 |
|
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下表描述了 TM5SDM8DTS 电子模块的输出特性:
|
输出特性 |
||
|---|---|---|
|
输出通道 |
4 路输出 |
|
|
接线类型 |
1 线 |
|
|
输出电流 |
每个输出最大 0.1 A |
|
|
总输出电流 |
0.4 A |
|
|
输出电压 |
24 Vdc |
|
|
输出电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
|
输出电路 |
漏极和/或源极 |
|
|
输出保护 |
o过电流和短路的热切断 o开关电感的集成保护 |
|
|
附加功能 |
oμs 精度的 4x 沿生成 o4x 输出过采样 |
|
|
电压降 |
0.1 A 额定电流时 < 0.9 V |
|
|
关闭时的泄漏电流 |
最大 25 µA |
|
|
接通时间 |
< 2 微秒 |
|
|
断开时间 |
< 2 微秒 |
|
|
短路或过载后自动重置 |
是,最短 10 毫秒,取决于内部温度 |
|
下表描述了 TM5SDM8DTS 电子模块的时标单元特性:
|
特性 |
||
|---|---|---|
|
时标单元数量 |
4 |
|
|
输入频率(最大值) |
40 kHz |
|
|
精度 |
1 µs 时标功能 |
|
|
信号形式 |
方波脉冲 |
|
|
传感器电源 |
模块内部,最大 600 mA |
|
下表描述了 TM5SDM8DTS 电子模块的过采样特性:
|
特性 |
||
|---|---|---|
|
过采样单元数量 |
4 |
|
|
采样时间 |
125 µs, 250 µs, 500 µs,具体取决于 Sercos 周期时间 |
|
下面的曲线提供了 TM5SDM8DTS 电子模块的开关电感式负载特性。
1 负载电阻 (Ω)
2 负载电感
3 每秒最大工作周期(90% 的占空比)