本节介绍概述 TMC4HOIS01 扩展板的特征。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: 有关重要安全信息和 TMC4 扩展板 的环境特性,请参阅 M241 Logic Controller 硬件指南。
下图显示 TMC4HOIS01 扩展板的标记和连接器:
下表描述了扩展板输入特性:
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
|
信号类型 |
电压 |
电流 |
|
额定输入范围 |
0...10 Vdc |
0...20 mA 4...20 mA |
|
|
输入阻抗 |
> 1 MΩ |
< 250 Ω |
|
|
采样持续时间 |
每个启用的通道 1 ms |
||
|
输入类型 |
单端 |
||
|
操作模式 |
自扫描 |
||
|
转换模式 |
SAR 类型 |
||
|
环境温度 25 °C (77 °F) 的最大精度 |
± 0.2 % 全标度 |
||
|
完整工作温度范围内的最大精度 |
± 0.5 % 全标度 |
||
|
温度漂移 |
每 1 °C (1.8 °F),全标度的 ± 0.006 % |
||
|
稳定时间后的可重复性 |
± 0.2 % 全标度 |
||
|
非线性度 |
± 0.05 % 全标度 |
||
|
数字精度 |
12 位(4096 步) |
||
|
LSB 的输入值 |
2.44 mV |
4.88 μV |
|
|
应用程序中的数据类型 |
可从 –32768 扩展到 32767 |
||
|
输入数据超出检测范围 |
是 |
||
|
抗噪性 |
扰动期间的最大温度偏差 |
± 2.0 % 全标度 |
|
|
电缆类型和最大长度 |
屏蔽 |
||
|
< 30 米(98.4 英尺) |
|||
|
串扰(最小值) |
80 dB |
||
|
共模抑制比(最小值) |
65 dB |
||
|
隔离 |
输入与内部逻辑之间的隔离 |
500 Vdc |
|
|
输入之间隔离 |
未隔离 |
||
|
允许的最大连续过载(无损坏) |
30 Vdc |
40 mA dc |
|
|
输入滤波器 |
软件过滤:6 级 |
||
|
外部电源 |
电源电压 |
24 Vdc ± 15 % |
|
|
功耗 |
2 W |
||