下列功能已集成到 TMC4TI2 扩展板中:
o2 路模拟量温度输入(热电偶或 RTD)
o可插拔卡簧端子块,3.81 毫米(0.15 英寸)螺距
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
|
信号类型 |
热电偶 |
RTD |
|
输入通道数 |
2 |
||
|
输入范围 |
类型:K、J、R、S、B、E、T 或 N |
类型:Pt100、Pt1000、Ni100、Ni1000 |
|
|
精度 |
14 位(16384 步) |
||
|
连接类型 |
3.81 毫米(0.15 英寸)螺距,可插拔式卡簧端子 |
||
|
重量 |
55 克(1.94 盎司) |
||
下图显示了 TMC4TI2 扩展板并且标注了其电源 LED PWR:
|
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
PWR |
绿色 |
亮起 |
扩展板由 Logic Controller 供电,并且接通外部电源 (24 Vdc)。 |
|
闪烁 |
扩展板由 Logic Controller 供电,但是未接通外部电源 (24 Vdc)。 |
||
|
熄灭 |
扩展板未由 Logic Controller 供电。 |