Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Spitzenkraft (gerades Segment) |
N (lbf) |
120 (27) |
Kraft bei der Beschleunigung und Verzögerung von Carrier und Last (10 % Leistungsminderung beim Übergang zwischen Segmenten) |
Spitzenkraft (gebogenes Segment) |
N (lbf) |
100 (22.48) |
|
Gesamtmasse |
kg (lb) |
≤ 3 (6,61) |
Carrier mit Werkzeug und Nutzlast |
Nennmasse des Carriers |
kg (lb) |
0,79 (1.74) |
HINWEIS: Fügen Sie für die Berechnung der Beschleunigung des Carriers eine virtuelle Masse von 96 Gramm (0.21 lb) aufgrund der rotativen Trägheit der vier Carrier-Rollen hinzu. |
Maximale Beschleunigung bei einer Gesamtmasse von 1 kg (2.2 lbs) |
m/s² (ft/s²) |
120 (394) |
- |
Maximale Geschwindigkeit (gerades Segment) |
m/s (ft/s) |
4 (13.1) |
- |
Wiederholgenauigkeit (+/-) |
mm (in) |
< 0,03 (0.0012), gerade |
Ein Carrier wiederholt zur selben einzelnen Position |
< 0,05 (0.002), gebogen |
|||
Absolute Genauigkeit (+/-) |
mm (in) |
< 0,25 (0.01), gerade |
Ein Carrier zu Positionen innerhalb eines Segments |
< 0,35 (0.014), gebogen |
|||
Größe des Carriers (B x H) |
mm (in) |
50 x 147 (1.97 x 5.79) |
- |
Länge (gerades Segment) |
mm (in) |
299,8 (11.8) |
- |
Radius (gebogenes Segment) |
mm (in) |
256 (10.1) |
Außenradius des Segments |
Schutzart (Feldgeräte) |
IP |
65 |
- |
Schutzart (Schaltschrankgeräte) |
IP |
20 |
- |
Maximale Anzahl der Carrier pro Track |
# |
200 |
Die Zahl kann abhängig von der Sercos-Bandbreite und -Last höher sein. Wenden Sie sich für eine größere Anzahl von Carriern an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner. |
Maximale Anzahl der Carrier pro Segment (gerades Segment) |
# |
6 |
- |
Maximale Anzahl der Carrier pro Segment (gebogenes Segment) |
# |
4 |
- |
Minimaler Carrier-Abstand |
mm (in) |
Breite des Carriers |
- |
Maximale Track-Länge |
m (ft) |
40 (131.2) |
Wenden Sie sich für längere Systeme an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner. |
Ausrichtung des Tracks |
- |
Horizontal und vertikal |
Bei einer vertikalen Ausrichtung sind ausschließlich gebogene Segmente zulässig. Siehe auch Ausrichtung des Tracks. |
Sicherheitsfunktion |
- |
SFO (Safe Force Off) - Fest verdrahtet |
- |
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Max. Stromaufnahme pro Segment |
mA |
15 |
Max. Potentialdifferenz zwischen SFO- und PE (Schutzerde/Masse) |
VDC |
15 |
Eingangskenndaten pro Segment: |
||
|
VDC |
-3 ≤ USFO ≤ 5 |
|
VDC |
15 ≤ USFO ≤ 30 |
|
mA |
5 ≤ ISFO ≤ 15 |
|
mA |
450 |
|
µs |
500 |
|
Hz |
20 |
|
nF |
16,5 |
|
nF |
1.2 |
Eingangskenndaten pro SFO-Gruppe (Leitungsverbindung) |
||
|
– |
68 |
|
–
|
–
|
Lexium™ MC12 Langstator-Motorsegment gerade
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Spitzenkraft |
N (lbf) |
120 (27) |
50 mm (1.97 in) Carrier-Breite |
Stillstandskraft |
N (lbf) |
30 (6.74) |
50 mm (1.97 in) Carrier-Breite |
Kraftkonstante |
N (lbf) |
12 (2.7) |
Ein Carrier-Strom von 1 A führt zu einer Kraft von 12 N (2.7 lbf). |
Bemessungsspannung |
VDC |
48 |
- |
Bemessungsstrom |
A |
10 |
- |
Masse |
kg (lb) |
7,9 (17.42) |
- |
Länge |
mm (in) |
299,8 (11.8) |
- |
Breite |
mm (in) |
162,6 (6.4) |
- |
Höhe |
mm (in) |
136 (5.35) |
- |
Weitere Informationen finden Sie in den Derating-Daten unter Besondere Bedingungen.
Lexium™ MC12 Langstator-Motorsegment gebogen
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Spitzenkraft |
N (lbf) |
100 (22.48) |
50 mm (1.97 in) Carrier-Breite |
Stillstandskraft |
N (lbf) |
30 (6.74) |
50 mm (1.97 in) Carrier-Breite |
Kraftkonstante |
N (lbf) |
10 (2.25) |
Ein Carrier-Strom von 1 A führt zu einer Kraft von 10 N (2.25 lbf). |
Bemessungsspannung |
VDC |
48 |
- |
Bemessungsstrom |
A |
10 |
- |
Masse |
kg (lb) |
4,5 (9.92) |
- |
Radius |
mm (in) |
256 (10.1) |
Außenradius des Segments |
Breite |
mm (in) |
194,1 (7.64) |
- |
Höhe |
mm (in) |
136 (5.35) |
- |
Bogenwinkel |
° |
45 |
- |
Weitere Informationen finden Sie in den Derating-Daten unter Besondere Bedingungen.
Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement mit Anschlussstecker
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Spannung |
VDC |
24 |
- |
Strom |
A |
2 |
Max. Stromaufnahme SFO |
Masse |
kg (lb) |
0,1 (0.22) |
- |
Länge |
mm (in) |
77,5 (3.05) |
- |
Breite |
mm (in) |
56,5 (2.22) |
- |
Höhe |
mm (in) |
22,65 (0.89) |
- |
Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement ohne Anschlussstecker
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Masse |
kg (lb) |
0,05 (0.11) |
- |
Länge |
mm (in) |
46 (1.81) |
- |
Breite |
mm (in) |
56,5 (2.22) |
- |
Höhe |
mm (in) |
22,65 (0.89) |
- |
Lexium™ MC Versorgungs-Verbindungselement mit Anschlussstecker
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Spannung |
VDC |
48 |
Bemessungsspannung des DC-Busses |
Strom |
A |
20 |
Bemessungsstromstecker |
Zwischenkreisstrom |
A |
60 |
Bemessungsstrom gemeinsamer Zwischenkreis |
Masse |
kg (lb) |
0,6 (1.32) |
- |
Länge |
mm (in) |
173 (6.81) |
- |
Breite |
mm (in) |
75 (2.95) |
- |
Höhe |
mm (in) |
82,2 (3.24) |
- |
Lexium™ MC Versorgungs-Verbindungselement ohne Anschlussstecker
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Masse |
kg (lb) |
0,4 (0.88) |
- |
Länge |
mm (in) |
119,1 (4.69) |
- |
Breite |
mm (in) |
75 (2.95) |
- |
Höhe |
mm (in) |
82,2 (3.24) |
- |
Lexium™ MC Führungsschiene gerade
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Masse |
kg (lb) |
2,06 (4.54) |
Masse pro Meter |
Länge |
mm (in) |
- 150,2 (5.91) 300,4 (11.83) 600,8 (23.65) 901,2 (35.48) 1201,6 (47.31) 1502 (59.13) |
Entspricht der Länge von: 0,5 geradem Segment 1 geradem Segment 2 geraden Segmenten 3 geraden Segmenten 4 geraden Segmenten 5 geraden Segmenten |
Breite |
mm (in) |
35 (1.38) |
- |
Höhe |
mm (in) |
8 (0.31) |
- |
Lexium™ MC Führungsschiene gebogen
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Masse |
kg (lb) |
2,06 (4.54) |
Masse pro Meter |
Breite |
mm (in) |
35 (1.38) |
- |
Höhe |
mm (in) |
8 (0.31) |
- |
Bogenwinkel |
° |
45 90 135 180 360 |
Die Führungsschienen enden in einer kurzen Geraden an beiden Seiten. 1/4 ul (unit length) gerade an einem Ende und 3/4 ul gerade am anderen Ende. 1 ul = 300,4 mm (11.83 in). Dies gilt nicht für den 360°-Bogen. |
Lexium™ MC12-Carrier
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Spitzenkraft |
N (lbf) |
120 (27) |
Spitzenkraft für gerade Segmente |
Stillstandskraft |
N (lbf) |
30 (6.74) |
- |
Maximale Geschwindigkeit |
m/s (ft/s) |
4 (13.1) |
- |
Masse |
kg (lb) |
0,79 (1.74) |
HINWEIS: Fügen Sie für die Berechnung der Beschleunigung des Carriers eine virtuelle Masse von 96 Gramm (0.21 lb) aufgrund der rotativen Trägheit der vier Carrier-Rollen hinzu. |
Länge |
mm (in) |
91,6 (3.61) |
- |
Breite |
mm (in) |
50 (1.97) |
- |
Höhe |
mm (in) |
145,1 (5.71) |
- |
Lexium™ MC Anschlussmodul
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Eingangsspannung |
VDC |
48 |
Eingangsbemessungsspannung |
Eingangsstrom |
A |
20 |
Eingangsbemessungsstrom |
Ausgangsspannung |
VDC |
48 |
Ausgangsbemessungsspannung |
Ausgangsstrom |
A |
20 |
Ausgangsbemessungsstrom |
Ready-Relais Ausgangsspannung |
VAC/VDC |
30 |
- |
Ready-Relais Ausgangsstrom |
A |
1 |
Ohmsche Last |
Masse |
kg (lb) |
0,725 (1.6) |
- |
Länge |
mm (in) |
117 (4.6) |
- |
Breite |
mm (in) |
63 (2.48) |
- |
Höhe |
mm (in) |
123,6 (4.87) |
- |
Weitere Informationen zum Derating finden Sie unter Besondere Bedingungen.
Lexium™ MC Bremswiderstand
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Widerstandswert |
Ohm |
3 |
- |
Dauerleistung |
W |
100 |
- |
Spitzenenergie |
J |
4000 |
Bei 60 VDC |
Kabel |
m (ft) |
2 (6.56) |
- |
Masse |
kg (lb) |
0,78 (1.72) |
- |
Die universelle Spannungsversorgung ABLU3A48200 wurde für einen Einsatz mit dem Lexium™ MC12 multi carrier entwickelt und getestet.
Die Spannungsversorgung weist folgende Merkmale auf:
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Trennung Eingang - Ausgang |
- |
PELV |
- |
Anpassbare Ausgangsspannung |
VDC |
48 - 56 |
- |
Dauerausgangsstrom |
A |
20 |
Elektronisch geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Leerlauf |
Kurzzeitiger Ausgangsstrom |
A |
30 |
Für maximal 5 Sekunden |
Parallelnutzung |
- |
Bis zu 3 Spannungsversorgungen |
- |
Rückspeisende Lasten |
VDC |
≤ 63 |
- |
DC OK |
VDC |
24, Relaisausgang |
Potentialfrei |
Lexium™ MC Leistungskabel
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Spannungsisolation |
V |
1000 |
- |
Bemessungsspannung |
VDC |
48 |
- |
Maximaler Dauerstrom |
A |
20 |
- |
Temperaturbereich |
°C (°F) |
-40...+80 (-40...+176 (fest verlegt) -25...+80 (-13...+176 (mobil) |
- |
Kabeldurchmesser |
mm (in) |
10,3 ± 0,4 (0.41 ± 0.016) |
- |
Biegeradius |
- |
5 x Durchmesser (fest verlegt) |
- |
Kabelummantelung |
- |
PUR, ölbeständig, halogenfrei, schwer entflammbar |
- |
Sercos-Kabel
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Spannungsisolation |
V |
300 |
- |
Temperaturbereich |
°C (°F) |
-20...+60 (-4...+140) |
- |
Kabeldurchmesser |
mm (in) |
6,7 ± 0,2 (0.26 ± 0.008) |
- |
Biegeradius |
- |
5 x Durchmesser (fest verlegt) 10 x Durchmesser (flexibel, 5 Millionen Biegezyklen) |
- |
Kabelummantelung |
- |
PUR, ölbeständig, halogenfrei, schwer entflammbar |
- |
Kabeltyp und -schirmung |
- |
CAT6 mit S/FTP (Sercos) |
- |
SFO-Kabel
Bezeichnung |
Einheit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Spannungsisolation |
VAC VDC |
250 300 |
- |
Bemessungsspannung |
VDC |
24 |
- |
Maximaler Dauerstrom |
A |
4 |
- |
Temperaturbereich |
°C (°F) |
-40...+80 (-40...+176) fest -5…80 (23…176) flexibel |
- |
Außendurchmesser Kabel |
mm (in) |
5,2 mm (0.20) |
- |
Kabelummantelung |
- |
PUR, ölbeständig, halogenfrei, schwer entflammbar |