Auspacken

Überblick

Achten Sie insbesondere auf die Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften, bevor Sie die Komponenten des Lexium™ MC12 multi carrier auspacken und positionieren.

 WARNUNG
STOSSEN, SCHEREN, SCHNEIDEN UND SCHLAGEN WÄHREND DER HANDHABUNG
  • Beachten Sie die allgemeinen Konstruktions- und Sicherheitsregulierungen für den Aufbau und die Handhabung.
  • Verwenden Sie geeignete Gerätschaften für die Montage und den Transport, sowie geeignete Werkzeuge.
  • Vermeiden Sie ein Einklemmen und Quetschen durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
  • Decken Sie Kanten und Ecken ab, um Schnittverletzungen oder -schäden zu vermeiden.
  • Tragen Sie geeignete Schutzkleidung (beispielsweise Schutzbrillen, Schutzstiefel, Schutzhandschuhe).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Auspacken

Schritt

Aktion

1

Bringen Sie die Komponenten des Lexium™ MC12 multi carrier so nah wie möglich in der Verpackung an den Installationsort.

2

Öffnen Sie den Karton mit geeigneten Werkzeugen.

3

Prüfen Sie die Komponenten des Lexium™ MC12 multi carrier auf Transportschäden.

4

HINWEIS: Bei Transportschäden nehmen Sie Kontakt zu Ihrem örtlichen Schneider Electric-Ansprechpartner auf.