Dieser Funktionsbaustein quittiert eine Fehlermeldung. Der Fehlerspeicher wird gelöscht und damit frei für neue Fehlermeldungen. Wurde die Endstufe durch die automatische Fehlerreaktion deaktiviert, kann sie wieder aktiviert werden, wenn die Fehlerursache zum Zeitpunkt der Fehlerquittierung beseitigt ist.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE. Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt. Während der Ausführung des Funktionsbausteins wird eine steigende Flanke am Execute-Eingang ignoriert.
|
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden. |
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert definiert sein. |