Standardtastenkombination: STRG + F7
Mithilfe des Befehls
einen Wert zu schreiben, bedeutet, eine Variable auf der Steuerung zu Beginn des nächsten Ausführungszyklus auf einen definierten Wert festzulegen. Der Befehl betrifft alle Variablen der Anwendung, die auf das Schreiben vorbereitet wurden.Zur Vorbereitung von Variablen auf das Schreiben definieren Sie den gewünschten Wert im Online-Modus an einer der folgenden Stellen, die für die Überwachung verwendet werden:
In einer im Projekt definierten Überwachen-Ansicht, die eine Liste der zu überwachenden Variablen enthält.
In der Online-Ansicht des Objekts im Deklarationsteil des entsprechenden Editors.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Öffnen Sie ein Projekt im Online-Modus, z. B. ein in ST verfasstes Programm. Ergebnis: Im Deklarationsteil des Editorfensters werden die darstellbaren Ausdrücke in einer Tabelle aufgelistet. |
2 |
Klicken Sie in der Spalte auf das betroffene Feld und geben Sie den gewünschten Wert ein. |
3 |
Führen Sie den Befehl aus.Ergebnis: Der Wert wird sofort in das entsprechende Feld in der Spalte geschrieben, was bedeutet, dass er in die Steuerung geschrieben wird. Das Feld ist dann wieder leer. |
Sie können Werte auch in einer Ansicht Überwachen schreiben, die den gewünschten Ausdruck enthält.
Darüber hinaus steht das DialogfeldWert vorbereiten für aktuell forcierte Variablen zur Verfügung. In diesem Dialog kann auch ein neuer Wert definiert werden, der geschrieben werden soll.
Falls die Option
in den des jeweiligen Geräts aktiviert ist, müssen Sie nach Aufruf dieses Befehls bestätigen.