Ethernet-Port

Überblick

Die TM5NEIP1 ist mit 2 isolierten geschalteten Ethernet-Ports ausgestattet.

Die folgende Abbildung zeigt die Position des Ethernet-Ports an der Feldbusschnittstelle:

Kenndaten

In der folgenden Tabelle werden die Ethernet-Kenndaten beschrieben:

Merkmale

Beschreibung

Funktion

TCP/IP

Anschlusstyp

RJ45

Automatische Verhandlung

von 10 M Halbduplex bis 100 M Vollduplex

Kabeltyp

Geschirmt

Automatische Crossover-Erkennung

Ja

Pinbelegung

Die nachstehende Abbildung zeigt die Pin-Belegung für die RJ45-Ethernet-Steckverbindung:

In der folgenden Tabelle werden die Steckkontakte der RJ45-Ethernet-Steckverbindung beschrieben:

Pin-Nr.

Signal

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

-

5

-

6

RD-

7

-

8

-

HINWEIS: Die Feldbusschnittstelle unterstützt die Kabelfunktion MDI/MDIX Auto-Crossover. Die Verwendung spezieller Ethernet-Crossover-Kabel für den direkten Anschluss von Geräten an diesen Port (Verbindungen ohne Ethernet-Hub oder -Switch) ist nicht erforderlich.
HINWEIS: Die Trennung des Ethernet-Kabels wird jede Sekunde erfasst. Kurze Verbindungsunterbrechungen (< 1 Sekunde) zeigt der Netzwerk-Status möglicherweise nicht an.