Austausch des Primärakkus
Einführung
Der Ersatzakku HMI ZGBAT (separat erhältlich) für den Primärakku im HMIGTO ist bei Schneider Electric erhältlich.
HINWEIS: Die Modelle HMIGTO1300/1310 und HMIGTO2300 sind nicht mit einem Primärakku ausgestattet.
 GEFAHR
|
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
|
oBefolgen Sie die einzelnen Schritte der Anweisungen zum korrekten und sicheren Austausch des Akkus.
oSchalten Sie das HMIGTO vor dem Austausch des Akkus aus.
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
GEFAHR
|
EXPLOSIONS-, BRAND- ODER CHEMISCHE GEFAHR
|
oVerwenden Sie für den Austausch ausschließlich den Akku HMI ZGBAT von Schneider Electric.
oVerursachen Sie keinen Kurzschluss.
oVerbrauchte Batterien sind ordnungsgemäß zu recyceln bzw. zu entsorgen.
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
HINWEIS
|
DATENVERLUST
|
Der Primärakku ist nicht wiederaufladbar und dient der Datensicherung des Speichers und der internen Uhr. Wenn der Primärakku leer ist, gehen die Sicherungsdaten verloren. Einen Monat, bevor der Primärakku leer ist, wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass der Primärakku ausgetauscht werden sollte.
oErsetzen Sie den Akku innerhalb eines Monats nach Anzeige dieser Meldung. Andernfalls kann es zum Verlust von Sicherungsdaten kommen.
oDer Austausch der Akkus sollte innerhalb von 10 Minuten nach dem Herunterfahren des HMIGTO abgeschlossen sein.
oDie Austauschzeit des Primärakkus (innerhalb eines Monats nach Anzeige der Meldung) gilt nur als Richtlinie. Bei Verlust von SRAM-Daten und Uhrzeitdaten nach Anzeige der Meldung führt Schneider Electric keine Datenwiederherstellung durch. Desweiteren übernimmt Schneider Electric keine Verantwortung für Datenverluste.
oDer Primärakku sollte regelmäßig alle fünf Jahre nach dem Kauf des HMIGTO ersetzt werden.
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Schritt
|
Aktion
|
1
|
Trennen Sie die Stromversorgung vom HMIGTO.
|
2
|
Berühren Sie den Gehäuse- oder Masseanschluss (nicht die Stromversorgung), um Ihren Körper von elektrostatischer Aufladung zu befreien.
|
3
|
Öffnen Sie die Abdeckung des SD-Kartensteckplatzes durch Drücken der Verriegelung. Öffnen Sie dann die Abdekcung des Ersatzakkufachs durch Drücken der Verriegelung.
1 Abdeckung des SD-Kartensteckplatzes / Verriegelung
2 Abdeckung des Ersatzakkufachs / Verriegelung
|
4
|
Entfernen Sie den Primärakku und Stecker.
1 Steckverbinder
2 Primärakku
|
5
|
Setzen Sie den neuen Primärakku und Stecker ein.
|
6
|
Schließen Sie zunächst die Abdeckung des Ersatzakkufachs und dann diejenige des SD-Kartensteckplatzes.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass sich die Kabel vollständig im Gehäuse befinden. Andernfalls können die Kabel beim Schließen der Abdeckung beschädigt werden.
|
7
|
Schließen Sie die Stromversorgung wieder an das HMIGTO an.
|