Ausbau eines Moduls aus einer Steuerung oder einem Empfängermodul
In diesem Abschnitt wird der Ausbau eines Moduls aus einer Steuerung oder einem Empfängermodul beschrieben.
|
|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS |
|
oTrennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im zugehörigen Hardwarehandbuch dieser Geräte angegebenen Bedingungen. oVerwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist. oBringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten. oBetreiben Sie diese Geräte und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Ausbau eines Moduls aus einer Steuerung oder einem Empfängermodul
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Unterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Steuerungssystem. |
|
2 |
Nehmen Sie die Baugruppe aus Steuerung und Modulen von der Montageschiene ab. |
|
3 |
Drücken Sie die Verriegelung unten am Modul nach oben, um es von der Steuerung oder dem Empfängermodul zu lösen. |
|
4 |
Ziehen Sie das Modul von der Steuerung oder dem Empfängermodul ab. |