TM7BDI16A-Beschreibung

Wichtige Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Bausteins TM7BDI16A aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Anzahl der Eingangskanäle

16

Eingangstyp

Typ 1

Signaltyp

Senke

Nenneingangsspannung

24 VDC

Sensoranschlusstyp

M12, Verbinder vom Typ Buchse

Beschreibung

Die folgende Abbildung zeigt den Baustein TM7BDI16A:

G-SE-0006565.2.gif

 

(A)   IN-Steckverbinder für TM7-Bus

(B)   OUT-Steckverbinder für TM7-Bus

(C)   IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(D)   OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(1)   Eingangssteckverbinder

(2)   Status-LEDs

Steckverbinder- und Kanalbelegung

In der nachstehenden Tabelle werden die Steckverbinder- und Kanalbelegungen des Bausteins TM7BDI16A aufgeführt:

Eingangssteckverbinder

Status-LEDs

Kanaltyp

Kanäle

1

1-1

Eingang

I0

1-2

Eingang

I1

2

2-1

Eingang

I2

2-2

Eingang

I3

3

3-1

Eingang

I4

3-2

Eingang

I5

4

4-1

Eingang

I6

4-2

Eingang

I7

5

5-1

Eingang

I8

5-2

Eingang

I9

6

6-1

Eingang

I10

6-2

Eingang

I11

7

7-1

Eingang

I12

7-2

Eingang

I13

8

8-1

Eingang

I14

8-2

Eingang

I15

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs am Baustein TM7BDI16A:

G-SE-0006567.2.gif

 

1   Status-LEDs für TM7-Bus, Gruppe von zwei LEDs: 1.1 (grün) und 1.2 (rot)

2   Kanal-LEDs, bestehend aus acht Gruppen mit je zwei LEDs: 1-1 bis 8-2 (grün)

3   Bausteinstatus-LEDs, Gruppe von zwei LEDs: 3.1 (grün) und 3.2 (rot)

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Status-LEDs für den TM7-Bus am Baustein TM7BDI16A:

Status-LEDs für TM7-Bus

Beschreibung

LED 1.1

LED 1.2

AUS

AUS

Keine Spannungsversorgung am TM7-Bus

EIN

EIN

TM7-Bus im Anlaufzustand:

oSpannungsversorgung am TM7-Bus und

oBaustein nicht initialisiert

EIN

AUS

TM7-Bus im Betriebszustand:

AUS

EIN

TM7-Busfehler erkannt

Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Eingangsstatus am Baustein TM7BDI16A:

Kanal-LEDs

Status

Beschreibung

1-1 bis 8-2

AUS

Entsprechender Eingang deaktiviert

1-1 bis 8-2

EIN

Entsprechender Eingang aktiviert

Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Status des Eingangsbausteins am Baustein TM7BDI16A:

Bausteinstatus-LEDs

Status

Beschreibung

3.1

AUS

Keine Spannungsversorgung

Einzelnes Blinken

Reset-Zustand

Blinken

Anlaufzustand

EIN

Zustand "In Betrieb"

3.2

AUS

OK oder keine Spannungsversorgung

EIN

Erkannter Fehler oder Reset-Zustand