Gehen Sie vor wie folgt, um den Kommunikationsbus zu konfigurieren:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der , auf .Ergebnis: Das -Konfigurationsfenster wird angezeigt. |
2 |
Klicken Sie auf eine der Registerkarten: |
Der TMS-Kommunikationsbus verfügt über eine interne IP-Netzwerkarchitektur. Die Netzwerkadresse ist für allgemeine Konfigurationseinstellungen festgelegt. Die Netzwerkadresse muss jedoch für komplexe Konfigurationen mit mehreren Netzwerken und untereinander verbundenen M262-Steuerungen manuell eingegeben werden.
Gehen Sie vor wie folgt, um die Netzwerkadresse zu konfigurieren:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie auf . |
2 |
Geben Sie die neue Netzwerkadresse ein. Ergebnis: Die , und werden automatisch aktualisiert. |
Die Registerkarte
enthält einen Diagnosestatus für jedes angeschlossene Modul.
Parameter |
Datentyp |
Standardwert |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
ConfState |
UNIT |
0 |
0: |
Globaler Busstatus |
1: |
||||
2: |
||||
3: |
||||
NbModules |
UNIT |
0 |
0 bis 3 |
Anzahl der erkannten TMS-Module |
Name |
STRING(15) |
– |
– |
Name des TMS-Moduls |
MajorType |
WORD |
0 |
– |
Typcode des TMS-Moduls |
SubType |
WORD |
0 |
– |
Untertypcode des TMS-Moduls |
Version |
STRING(15) |
– |
– |
Firmwareversion des TMS-Moduls(1) |
ModuleState |
DWORD |
TMS_MODULE_POWERED |
0 |
Erkennung des TMS-Moduls durch die Steuerung |
TMS_MODULE_INITIALIZED |
1 |
|||
TMS_MODULE_CONFIGURED |
2 |
|||
TMS_MODULE_EXCHANGE_FAULT |
3 |
|||
MODULE_ERROR |
4 |
|||
TMS_MODULE_HEALTH_SEND_FAULT |
5 |
|||
TMS_MODULE_HEALTH_RCV_TIMEOUT |
6 |
|||
TMS_MODULE_HEALTH_RCV_MISC |
7 |
|||
TMS_MODULE_HEALTH_RESP_ERR |
8 |
|||
TMS_MODULE_DISCOVERY |
9 |
|||
IpState |
DWORD |
TMS_IP_PING_SUCCESS |
0 |
IP-Kommunikation zwischen M262- und TMS-Modul |
TMS_IP_CONFIG_CMD_ERROR |
1 |
|||
TMS_IP_CONFIG_RESP_WAIT |
2 |
|||
TMS_IP_CONFIG_RESP_ERROR |
3 |
|||
TMS_IP_CONFIG_RESP_NONE |
4 |
|||
TMS_IP_CONFIG_SUCCESS |
5 |
|||
TMS_IP_PING_CMD_ERROR |
6 |
|||
TMS_IP_PING_RESP_WAIT |
7 |
|||
TMS_IP_PING_RESP_ERROR |
8 |
|||
TMS_IP_PING_RESP_NONE |
9 |
|||
TMS_IP_NOT_CONFIGURED |
11 |
|||
PixCmdState |
Enumeration of DWORD |
TMS_PIXCMD_EXCHING |
0 |
Das TMS-Modul verarbeitet ein Prozessabbild. |
TMS_PIXCMD_CONFIG_NONE |
1 |
|||
TMS_PIXCMD_CONFIG_CMD_ERROR |
2 |
|||
TMS_PIXCMD_CONFIG_RESP_WAIT |
3 |
|||
TMS_PIXCMD_CONFIG_RESP_ERROR |
4 |
|||
TMS_PIXCMD_CONFIG_ONLY |
5 |
|||
TMS_PIXCMD_CONFIG_SUCCESS |
6 |
|||
TMS_PIXCMD_ENABLE_CMD_ERROR |
7 |
|||
TMS_PIXCMD_ENABLE_RESP_WAIT |
8 |
|||
TMS_PIXCMD_ENABLE_RESP_ERROR |
9 |
|||
TMS_PIXCMD_EXCH_ERROR |
10 |
|||
TMS_PIXCMD_DISABLING |
11 |
|||
TMS_PIXCMD_DISABLED |
12 |
|||
(1) Siehe Aktualisieren der Firmware des TMSES4-Erweiterungsmoduls für Informationen zur Aktualisierung der Firmware des TMSES4-Erweiterungsmoduls. |