Aplicar la configuración correcta del dispositivo

Descripción general

Una vez que el dispositivo se ha reconocido en la red de dispositivos, es posible que deba configurarlo.

Esta acción puede realizarse durante:

Descripción

Según el dispositivo, puede que sea necesario ejecutar distintas acciones, para aplicar la configuración correcta del dispositivo. Asimismo, puede que sea necesario apagar y encender el dispositivo para que este tenga en cuenta la información de configuración.

Acción

Descripción

Sin modificaciones manuales

El dispositivo se proporciona preconfigurado.

Todo está automatizado.

Los parámetros de usuario se envían al dispositivo al iniciar la aplicación.

Para obtener más información, consulte Sustitución de dispositivos mediante parámetros de usuario.

Tarjeta SD, llave de memoria USB, teclado…

En la mayoría de los casos, los medios utilizados para guardar la configuración ya funcionan.

Sin embargo, la inserción de los medios en el nuevo dispositivo puede requerir alguna acción manual.

Cargador múltiple

La herramienta del cargador múltiple permite cargar un archivo de configuración previamente guardado en el dispositivo.

FDR (a través de los menús del teclado)

En algunos casos, deberá solicitar explícitamente al dispositivo que obtenga su configuración del servidor FDR y, a continuación, volver a ajustar el servicio FDR en INACTIVO.

Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.

Para obtener más información sobre FDR, consulte Sustitución de dispositivos con FDR.

FDR (a través del Servidor web)

Utilice una herramienta externa como un PC, un smartphone, una tableta, etc. que admita el uso de un navegador web para la sustitución de dispositivos.

En algunos casos, deberá solicitar explícitamente al dispositivo que obtenga su configuración del servidor FDR y, a continuación, volver a ajustar el servicio FDR en INACTIVO.

Servidor web del dispositivo (parámetro por parámetro)

Utilice una herramienta externa como un PC, un smartphone, una tableta, etc. que admita el uso de un navegador web para la configuración.

EcoStruxure Machine Expert

Utilice EcoStruxure Machine Expert para descargar la configuración en el dispositivo.

Para los dispositivos que admitan DTM, consulte Utilización de DTM para configurar dispositivos en Modbus TCP o EtherNet/IP.

Software de terceros

Utilice un software de terceros.

Es posible que deba apagar y volver a encender el dispositivo para que surtan efecto las modificaciones de los parámetros.

Para obtener más información sobre la configuración del dispositivo, consulte la documentación del dispositivo.