CommunicationErrorCodes: Códigos de error de comunicación

Descripción del tipo enumerado

El tipo enumerado CommunicationErrorCodes contiene información sobre diagnóstico de comunicación, como por ejemplo interrupciones y errores detectados. Contiene estos valores:

Enumerador

Valor (hexadecimal)

Descripción

CommunicationOK

00

El intercambio es válido. Para obtener más información sobre el estado de transacción, consulte OperationErrorCodes: códigos de error de funcionamiento.

TimedOut

01

El intercambio se ha detenido cuando ha transcurrido el timeout.

Canceled

02

El intercambio se ha detenido a petición de un usuario (el comando Abort).

BadAddress

03

El formato de dirección es incorrecto.

BadRemoteAddr

04

La dirección remota es incorrecta.

BadMgtTable

05

El formato de la tabla de gestión es incorrecto.

BadParameters

06

Los parámetros específicos son incorrectos.

ProblemSendingRq

07

Se ha producido un problema al enviar la solicitud al destino.

RecvBufferTooSmall

09

El tamaño del búfer de recepción es insuficiente.

SendBufferTooSmall

0A

El tamaño del búfer de transmisión es insuficiente.

SystemRessourceMissing

0B

Un recurso del sistema no está disponible.

BadTransactionNb

0C

El número de la transacción es incorrecto.

BadLength

0E

La longitud es incorrecta.

ProtocolSpecificError

FE

El código de error de funcionamiento contiene un código específico del protocolo.

El mensaje se ha enviado, pero el destino no lo ha recibido, o el destino ha respondido con un código de error. Para obtener más información sobre el estado de código específico del protocolo, consulte OperationErrorCodes: códigos de error de funcionamiento.

Refused

FF

El mensaje se ha rechazado. Para obtener más información sobre el estado de mensaje rechazado, consulte OperationErrorCodes: códigos de error de funcionamiento.