|
Descripción |
Referencia |
|---|---|
|
Conector para cable de motor, en el lado del motor Y-TEC, 1 mm2, 5 unidades |
VW3M8219 |
|
Conector para cable de motor, en el lado del motor M23, de 1,5 a 2,5 mm2, 5 piezas |
VW3M8215 |
|
Conector para cable de motor, en el lado del motor M40, 4 mm2, 5 unidades |
VW3M8217 |
|
Conector para cable de motor, en el lado del motor M40, 6...10 mm2, 5 unidades |
VW3M8218 |
|
Conector para cable de encoder, en el lado del motor Y-TEC, 5 unidades |
VW3M8220 |
|
Conector para cable de encoder, en el lado del motor M23, 5 unidades |
VW3M8214 |
|
Conector para cable de encoder, en el lado del variador RJ45 (10 polos), 5 unidades |
VW3M2208 |
Las herramientas necesarias para la elaboración se pueden solicitar directamente al fabricante.
Tenazas de engarzado para conector de potencia Y-TEC:
Intercontec C0.201.00 o C0.235.00
Tenazas de engarzado para conector de potencia M23/M40:
Coninvers SF-Z0025, SF-Z0026
Tenazas de engarzado para conector de encoder Y-TEC:
Intercontec C0.201.00 o C0.235.00
Tenazas de engarzado para conector de encoder M23:
Coninvers RC-Z2514
Tenazas de engarzado para conector de encoder RJ45 de 10 polos:
Yamaichi Y-ConTool-11, Y-ConTool-20, Y-ConTool-30