El equipo dispone de entradas y salidas configurables. Consulte la sección Entradas y salidas de señales digitales para obtener información adicional.
Los estados de la señal de las entradas y salidas digitales pueden visualizarse a través de la HMI y a través del bus de campo.
A través de la HMI integrada es posible visualizar los estados de las señales, aunque éstos no pueden modificarse.
Entradas (parámetro _IO_DI_act):
Abra el elemento de menú (-MON) → (dimo).
Verá las entradas digitales con codificación por bits.
|
Nivel de |
Señal |
|---|---|
|
0 |
DI0 |
|
1 |
DI1 |
|
2 |
DI2 |
|
3 |
DI3 |
|
4 |
DI4 |
|
5 |
DI5 |
|
6 a 7 |
- |
El estado de las entradas de la función de seguridad STO no se muestra con el parámetro _IO_DI_act. Este estado se visualiza activando el parámetro _IO_STO_act.
Salidas (parámetro _IO_DQ_act):
Abra el elemento de menú (-MON) → (domo).
Verá las salidas digitales con codificación por bits.
|
Nivel de |
Señal |
|---|---|
|
0 |
DQ0 |
|
1 |
DQ1 |
|
2 |
DQ2 |
|
3 a 7 |
- |
Los estados de las señales se muestran codificados en bits en el parámetro _IO_act. Los valores "1" y "0" corresponden al estado de la señal de la entrada o de la salida.
|
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unit Valor mínimo Ajuste de fábrica Valor máximo |
Tipo de dato R/W Persistente Experto |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
|---|---|---|---|---|
|
Estado físico de las entradas y salidas digitales. Byte inferior: Bit 0: DI0 Bit 1: DI1 Bit 2: DI2 Bit 3: DI3 Bit 4: DI4 Bit 5: DI5 Byte superior: Bit 8: DQ0 Bit 9: DQ1 Bit 10: DQ2 Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2050 IDN P-0-3008.0.1 |
|
|
Estado de las entradas digitales. Asignación de bits: Bit 0: DI0 Bit 1: DI1 Bit 2: DI2 Bit 3: DI3 Bit 4: DI4 Bit 5: DI5 Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2078 IDN P-0-3008.0.15 |
|
|
Estado de las salidas digitales. Asignación de bits: Bit 0: DQ0 Bit 1: DQ1 Bit 2: DQ2 Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2080 IDN P-0-3008.0.16 |
|
|
Estado de las entradas para la función relacionada con la seguridad STO. Bit 0: STO_A Bit 1: STO_B Si no se ha insertado ningún módulo de seguridad eSM, este parámetro muestra el estado de las entradas de señal STO_A y STO_B. Si hubiera un módulo de seguridad eSM insertado, la función de seguridad STO puede activarse a través de las entradas de señal o a través del módulo de seguridad eSM. Este parámetro muestra si se ha activado la función de seguridad STO (independientemente de si se ha activado a través de las entradas de señal o a través del módulo de seguridad eSM). Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2124 IDN P-0-3008.0.38 |