Si el controlador recibe una nota sobre un error a través de la comunicación de datos de proceso, mediante los siguientes parámetros se podrá leer el código de error.
Encontrará una lista de los mensajes de error ordenada por códigos de error en la sección Mensajes de error.
Mediante el parámetro _LastWarning puede leerse el número del último error detectado con la clase de error 0.
|
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unit Valor mínimo Ajuste de fábrica Valor máximo |
Tipo de dato R/W Persistente Experto |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
|---|---|---|---|---|
|
Código de error del último error detectado de la clase de error 0. Si el error detectado ha dejado de estar presente, el código de error se guarda hasta el siguiente Fault Reset. Valor 0: Ningún error de la clase de error 0 Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 7186 IDN P-0-3028.0.9 |
Mediante el parámetro _LastError puede leerse el número del último error detectado con las clases de error 1 a 4.
|
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unit Valor mínimo Ajuste de fábrica Valor máximo |
Tipo de dato R/W Persistente Experto |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
|---|---|---|---|---|
|
Error que desencadena una parada (clase de error 1 a 4). Código del último error detectado. Otros errores detectados no sobrescriben este código de error. Ejemplo: Si la reacción de error a un error de final de carrera desencadenara un error de sobretensión, este parámetro incluirá el código del error del final de carrera detectado. Excepción: Los errores detectados de la clase de error 4 sobrescriben entradas existentes. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 7178 IDN P-0-3028.0.5 |