|
Descripción |
Referencia |
|---|---|
|
Cable de motor 3 m (9,84 ft), (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos Y-TEC en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5100R30 |
|
Cable de motor 5 m (16,4 ft), (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos Y-TEC en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5100R50 |
|
Cable de motor 10 m (32,8 ft), (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos Y-TEC en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5100R100 |
|
Cable de motor 15 m (49,2 ft), (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos Y-TEC en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5100R150 |
|
Cable de motor 25 m (82 ft), (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos Y-TEC en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5100R250 |
|
Cable de motor de 100 m (328 ft), (4 × 1,0 mm2 + 2 × (2 × 0,75 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5300R1000 |
|
Descripción |
Referencia |
|---|---|
|
Cable de motor 1,5 m (4,92 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5101R15 |
|
Cable de motor 3 m (9,84 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5101R30 |
|
Cable de motor 5 m (16,4 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5101R50 |
|
Cable de motor 10 m (32,8 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5101R100 |
|
Cable de motor 15 m (49,2 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5101R150 |
|
Cable de motor 20 m (65,6 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5101R200 |
|
Cable de motor 25 m (82 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5101R250 |
|
Cable de motor 50 m (164 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5101R500 |
|
Cable de motor 75 m (246 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5101R750 |
|
Cable de motor de 25 m (82 ft), (4 × 1,5 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5301R250 |
|
Cable de motor de 50 m (164 ft), (4 × 1,5 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5301R500 |
|
Cable de motor de 100 m (328 ft), (4 × 1,5 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5301R1000 |
|
Descripción |
Referencia |
|---|---|
|
Cable de motor 3 m (9,84 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5102R30 |
|
Cable de motor 5 m (16,4 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5102R50 |
|
Cable de motor 10 m (32,8 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5102R100 |
|
Cable de motor 15 m (49,2 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5102R150 |
|
Cable de motor 20 m (65,6 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5102R200 |
|
Cable de motor 25 m (82 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5102R250 |
|
Cable de motor 50 m (164 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5102R500 |
|
Cable de motor 75 m (246 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5102R750 |
|
Cable de motor de 25 m (82 ft), (4 × 2,5 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5302R250 |
|
Cable de motor de 50 m (164 ft), (4 × 2,5 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5302R500 |
|
Cable de motor de 100 m (328 ft), (4 × 2,5 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5302R1000 |
|
Descripción |
Referencia |
|---|---|
|
Cable de motor 3 m (9,84 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5103R30 |
|
Cable de motor 5 m (16,4 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5103R50 |
|
Cable de motor 10 m (32,8 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5103R100 |
|
Cable de motor 15 m (49,2 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5103R150 |
|
Cable de motor 20 m (65,6 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5103R200 |
|
Cable de motor 25 m (82 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5103R250 |
|
Cable de motor 50 m (164 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5103R500 |
|
Cable de motor 75 m (246 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5103R750 |
|
Cable de motor de 25 m (82 ft), (4 × 4 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5303R250 |
|
Cable de motor de 50 m (164 ft), (4 × 4 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5303R500 |
|
Cable de motor de 100 m (328 ft), (4 × 4 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5303R1000 |
|
Descripción |
Referencia |
|---|---|
|
Cable de motor 3 m (9,84 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5105R30 |
|
Cable de motor 5 m (16,4 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5105R50 |
|
Cable de motor 10 m (32,8 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5105R100 |
|
Cable de motor 15 m (49,2 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5105R150 |
|
Cable de motor 20 m (65,6 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5105R200 |
|
Cable de motor 25 m (82 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5105R250 |
|
Cable de motor 50 m (164 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5105R500 |
|
Cable de motor 75 m (246 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5105R750 |
|
Cable de motor de 25 m (82 ft), (4 × 6 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5305R250 |
|
Cable de motor de 50 m (164 ft), (4 × 6 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5305R500 |
|
Cable de motor de 100 m (328 ft), (4 × 6 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5305R1000 |
|
Descripción |
Referencia |
|---|---|
|
Cable de motor 3 m (9,84 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5104R30 |
|
Cable de motor 5 m (16,4 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5104R50 |
|
Cable de motor 10 m (32,8 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5104R100 |
|
Cable de motor 15 m (49,2 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5104R150 |
|
Cable de motor 20 m (65,6 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5104R200 |
|
Cable de motor 25 m (82 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5104R250 |
|
Cable de motor 50 m (164 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5104R500 |
|
Cable de motor 75 m (246 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) apantallado; conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, el otro extremo del cable abierto |
VW3M5104R750 |
|
Cable de motor de 25 m (82 ft), (4 × 10 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5304R250 |
|
Cable de motor de 50 m (164 ft), (4 × 10 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5304R500 |
|
Cable de motor de 100 m (328 ft), (4 × 10 mm2 + (2 × 1 mm2)) apantallado; ambos extremos del cable abiertos |
VW3M5304R1000 |