|
Característica |
Unit |
Valor |
|---|---|---|
|
115/230 Vca monofásico |
Vac |
100 −15% a 120 +10% 200 −15% a 240 +10% |
|
208/400/480 Vca trifásico |
Vac |
200 −15% a 240 +10% 380 −15% a 480 +10% |
|
Frecuencia |
Hz |
50 −5% a 60 +5% |
|
Característica |
Unit |
Valor |
|---|---|---|
|
Sobretensiones transitorias |
- |
Categoría de sobretensión III(1) |
|
Tensión asignada entre fase y tierra |
Vac |
300 |
|
(1) En función de la altura de montaje, consulte Condiciones ambientales. |
||
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Red TT, red TN |
Permitida |
|
Sistema TI |
En función de la versión de hardware: ≥RS02: Permitido(1) <RS02: No permitida |
|
Red triangular conectada a tierra |
No permitida |
|
(1) En función de la altura de montaje, consulte Condiciones ambientales. |
|
|
Característica |
Unit |
Valor |
|---|---|---|
|
Corriente de fuga (según IEC 60990, imagen 3) |
mA |
<30(1) |
|
(1) Medida en redes con punto neutro conectado a tierra y sin filtro de red externo. Tenga en cuenta que un dispositivo de corriente residual de 30 mA puede activarse con tan solo 15 mA. Además fluye una corriente de fuga de alta frecuencia que no se toma en cuenta en la medición. La reacción a esto depende del tipo de dispositivo de corriente residual. |
||
Las corrientes armónicas dependen de la impedancia de la red de alimentación. Esto se expresa mediante la corriente de cortocircuito de la red. Si la red de alimentación presenta una corriente de cortocircuito mayor que la indicada en los datos técnicos del variador, desconecte las inductancias de red. Encontrará las inductancias de red adecuadas en Accesorios y piezas de repuesto.
El variador proporciona protección contra los cortocircuitos de conformidad con IEC 60364-4-41:2005/AMD1, cláusula 411.
El variador supervisa la corriente de salida permanente. Si la corriente de salida permanente se supera de forma continua, el variador reduce la corriente de salida.
La frecuencia PWM de la etapa de potencia está ajustada de forma fija.
|
Característica |
Unit |
Valor |
|---|---|---|
|
Frecuencia PWM de etapa de potencia |
kHz |
8 |
Pueden conectarse las siguientes familias de motores: BMH, BSH.
Al realizar la selección, tenga en cuenta el tipo y la magnitud de la tensión de red y la inductancia del motor.
En caso de utilizar un módulo de encoder, son posibles otros motores. Puede consultar las condiciones en la guía del usuario del módulo correspondiente.
Para consultar otros motores, diríjase a su persona de contacto de Schneider Electric.
La inductancia mínima permitida del motor que va a conectarse depende del tipo de variador y de la tensión nominal de red. Consulte Datos de la etapa de potencia específicos del variador.
El valor de inductancia mínimo indicado limita la ondulación de corriente de la corriente de salida pico. Si el valor de inductancia del motor conectado es menor que el valor de inductancia mínimo indicado, el control de corriente puede verse afectado y activar la monitorización de la corriente de fase del motor.