Deben realizarse "ajustes iniciales" cuando la alimentación de control de 24 V de CC de la unidad se conecta por primera vez o después del restablecimiento de los ajustes de fábrica.
Al conectar el variador con el encoder conectado a CN3, el variador lee la placa de características electrónica del motor desde el encoder Hiperface. El registro de datos se comprueba y se escribe en la memoria no volátil.
El registro de datos contiene información técnica sobre el motor, como p. ej. el par nominal, el par de pico, la corriente nominal, la velocidad máxima y el número de pares de polos. El usuario no puede modificar el registro de datos.
Si el encoder del motor no está conectado a CN3, los parámetros del motor deberán ajustarse manualmente. Encontrará información sobre los módulos de encoder en la guía del usuario.
Debe haber conectado al variador un PC con el software de puesta en marcha si la puesta en marcha no se realiza exclusivamente a través de la HMI.
Asegúrese de que la alimentación de la etapa de potencia y la alimentación de control de 24 V de CC estén desconectadas.
Durante la puesta en marcha, interrumpa la conexión al bus de campo con el fin de evitar conflictos debido a un acceso simultáneo.
Conecte la alimentación de control de 24 V de CC.
El variador realiza una inicialización. Los segmentos del display de 7 segmentos y los LED de estado se iluminan.
Si se hubiera acoplado una tarjeta de memoria al variador, se mostrará brevemente el mensaje (CARD) en el display de 7 segmentos. De esta forma se indica que la tarjeta ha sido detectada. Si en el display de 7 segmentos apareciera de forma permanente el mensaje (CARD), habrá diferencias entre el contenido de la tarjeta de memoria y los valores de parámetro memorizados en el variador. Consulte la sección Tarjeta de memoria para obtener más información.
Una vez haya concluido la inicialización, deberá configurarse la interfaz del bus de campo. Es preciso determinar para cada equipo una dirección red inequívoca.
Introduzca la dirección red. La dirección red se memoriza en el parámetro SercosAddress.
|
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unit Valor mínimo Ajuste de fábrica Valor máximo |
Tipo de dato R/W Persistente Experto |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
|---|---|---|---|---|
|
Dirección del dispositivo Sercos. Este parámetro asigna una dirección Sercos al variador. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
- 0 0 255 |
UINT16 R/W per. - |
- |
Si se han insertado módulos, deberán realizarse otros ajustes en función de estos. Lleve a cabo estos ajustes tal y como se describe en el manual del módulo correspondiente.
En función de los ajustes de los parámetros, puede ser necesario reiniciar el variador para que se apliquen las modificaciones.
Si la HMI muestra (RDY), el variador está preparado para su uso.
Si la HMI muestra (nRDY), es necesario reiniciar el variador. Después de reiniciar el variador, éste estará operativo.
La función SERCOS "IdentifyDevice" está disponible para una sencilla identificación de un esclavo dentro del armario eléctrico.
La función "IdentifyDevice" hace que los LED SIII comiencen a parpadear. Para obtener más información sobre los LED, consulte la sección LED de estado del bus de campo.
La función "IdentifyDevice" requiere que se haya establecido comunicación (CP2 ... CP4).
Pegue un adhesivo al variador con la información para el mantenimiento, por ejemplo el tipo de bus de campo y la dirección del equipo.
Realice los ajustes descritos a continuación para la puesta en marcha.