El diseño de las máquinas en razón de la seguridad tiene como finalidad la protección de las personas. En las máquinas con accionamientos de regulación eléctrica, los riesgos provienen ante todo de las partes móviles de la máquina y de la electricidad.
Únicamente Usted como usuario, el constructor de la maquina o el integrados de sistemas están familiarizados con todas las condiciones y factores que son de aplicación para la instalación, ajuste, funcionamiento, reparaciones y mantenimiento de la máquina o de los procesos. Por ese motivo, únicamente usted puede determinar la solución de automatización y los dispositivos de seguridad y bloqueos vinculados para un uso debido y validar este uso.
Tomando como base la configuración y el uso de la instalación debe efectuarse un análisis de riesgos y peligros de la instalación (por ejemplo según ISO 12100 o ISO 13849-1). Los resultados del análisis deben tenerse en cuenta al construir la máquina y durante el equipamiento posterior con dispositivos y funciones relevantes para la seguridad. Los resultados de su análisis pueden diferir de los ejemplos de aplicación incluidos en la presente documentación o en la documentación aplicable. Pueden ser necesarios, por ejemplo, componentes relevantes para la seguridad adicionales. De modo general, tienen prioridad los resultados procedentes del análisis de riesgos y peligros.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
La norma ISO 13849-1 (Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales de diseño) describe un proceso iterativo para seleccionar y diseñar partes de sistemas de mando relativas a la seguridad con el fin de reducir el riesgo en la máquina a una medida razonable:
Lleve a cabo la evaluación de riesgos y la reducción de riesgos según ISO 12100 de la siguiente manera:
Determinar los límites de la máquina.
Identificar los peligros de la máquina.
Estimar el riesgo.
Evaluar el riesgo.
Reducir el riesgo a través de:
Construcción intrínsecamente segura
Dispositivos de protección
Información del usuario (véase ISO 12100)
Diseñar partes del control relevantes para la seguridad (SRP/CS, Safety-Related Parts of the Control System) en un proceso iterativo.
Diseñe las partes del control relativas a la seguridad en un proceso iterativo de la siguiente manera:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Identifique las funciones de seguridad necesarias que se ejecutan por medio de SRP/CS (Safety-Related Parts of the Control System). |
|
2 |
Determine las propiedades necesarias para cada función de seguridad. |
|
3 |
Determine el nivel de rendimiento PLr necesario. |
|
4 |
Identifique los componentes relacionados con la seguridad que ejecutan la función de seguridad. |
|
5 |
Determine el nivel de rendimiento PL de los componentes relacionados con la seguridad anteriormente mencionados. |
|
6 |
Verifique el nivel de rendimiento PL de la función de seguridad (PL ≥ PLr). |
|
7 |
Verifique si se han cumplido todos los requisitos (validación). |
Encontrará más información en www.se.com.