Las funciones de seguridad específicas se han diseñado y probado para proporcionar seguridad funcional en función de los siguientes estándares:
IEC 61508:2010
IEC 61800-5-2:2016
ISO 13849-1:2015
IEC 62061:2015
Se ha realizado una evaluación independiente por parte de TÜV NORD.
En función de los estándares anteriores, las cifras del Lexium 62 para usar la función Inverter Enable son las siguientes:
|
Características estándar |
Variantes C/D/G (dos canales conectados, máximo de 100 ejes) |
Variantes C/D/G (canal único conectado, máximo 200 ejes) |
Variantes E/ F (dos canales conectados, máximo 100 ejes) |
|---|---|---|---|
|
SFF (IEC 61508) Fracción de fallo seguro |
99 % |
99 % |
99 % |
|
HFT (IEC 61508) Tolerancia de errores de hardware |
1 |
1 |
1 |
|
Tipo (IEC 61508) |
A |
A |
B |
|
SIL (IEC 61508) Nivel de integridad de seguridad SILCL (IEC 62061) Límite de solicitud de nivel de integridad de seguridad |
3 |
2 |
3 |
|
PFH (IEC 61508) Probabilidad de fallos peligrosos por hora |
0,5*10-9/h |
0,5*10-9/h |
0,95*10-9/h |
|
PL (cat.) (ISO 13849‑1) Nivel de rendimiento (categoría) |
e (4) |
d (3) |
e (4) |
|
MTTFd (ISO 13849‑1) Tiempo medio para fallos peligrosos |
6000 años |
6000 años |
380 años |
|
DC (ISO 13849‑1) Cobertura del diagnóstico |
99 % |
99% |
99% |
|
Vida útil |
20 años |
20 años |
20 años |
|
Tiempo de reacción máximo entre la solicitud y la ejecución de la función de seguridad específica |
5 ms |
5 ms |
10 ms |
|
Tiempo de reacción máximo antes de la detección de errores relacionados con la seguridad |
5 ms |
5 ms |
10 ms |
|
Tiempo de reacción máximo entre el momento en el que se superan los valores límite de las funciones de seguridad ampliadas y el inicio de las reacciones sustitutas |
– |
– |
10 ms |
|
NOTA: Los valores especificados se redondean de forma individual y, por tanto, no son el resultado de una conversión mediante, por ejemplo, PFH en MTTFd o las tablas comparativas de la norma ISO13849‑1.
|
|||
En el caso de las funciones de seguridad ampliadas que se pueden utilizar con las variantes E/F del Lexium 62, puede ajustar los valores límite que se van a supervisar, por ejemplo, el límite de velocidad segura de la función Safe Limited Speed (Velocidad con limitación segura, SLS por sus siglas en inglés). Si se supera este valor, se inicia una reacción sustituta ajustable, que es el motivo por el que la tabla anterior incluye un tiempo de reacción adicional.
Además, para las variantes E/F del Lexium 62, debe tener en cuenta que los valores de fiabilidad dependen de las funciones de seguridad que utilice, ya que, para todas las funciones de seguridad que dependan de la posición y la velocidad, tendrá que tener en cuenta el encoder. Es decir, el valor dependerá del tipo de encoder utilizado (consulte la siguiente tabla). Estos valores también están disponibles en forma de biblioteca de SISTEMA.
La tabla muestra las características estándar de las variantes E/F del Lexium 62:
|
Características estándar |
Variante E del Lexium 62: MTTFd (ISO 13849-1) Tiempo medio para fallos peligrosos [años] |
Variante F del Lexium 62: MTTFd (ISO 13849-1) Tiempo medio para fallos peligrosos [años] |
|---|---|---|
|
Uso de la función SLS, etc. |
– |
– |
|
... con el encoder SKM36 de Sick Stegmann |
250 |
180 |
|
... con el encoder SKS36 de Sick Stegmann |
250 |
180 |
|
... con el encoder SRM50 de Sick Stegmann |
190 |
125 |
|
... con el encoder SRS50 de Sick Stegmann |
200 |
135 |
|
... con el encoder SEK34 de Sick Stegmann |
210 |
145 |
|
... con el encoder SEL34 de Sick Stegmann |
200 |
130 |
|
... con el encoder SEK37 de Sick Stegmann |
245 |
175 |
|
... con el encoder SEL37 de Sick Stegmann |
245 |
180 |
|
... con el encoder TTK70 de Sick Stegmann |
95 |
50 |
|
... con el encoder TTK50 de Sick Stegmann |
80 |
45 |
|
... con el encoder ECN113 de Heidenhain |
165 |
100 |
|
... pero con un encoder independiente |
320 |
270 |
|
Para que resulte más claro, hemos supuesto que en la variante F del Lexium 62 ambos ejes utilizan el mismo tipo de encoder. Póngase en contacto con su Representante de Schneider Electric para el resto de cálculos. |
||
Para la variante F del Lexium 62, se aplicarán los valores de MTTFd (Tiempo medio para fallos peligrosos) especificados si se utilizan los dos ejes en una función de seguridad. De este modo, el uso de un accionamiento doble en una función de seguridad presenta una ventaja aritmética con respecto al uso de dos accionamientos simples. Si solo se utiliza un eje de un accionamiento doble en una función de seguridad, debe utilizar el valor especificado anteriormente.
Realice estas operaciones para utilizar un encoder que no aparezca en la tabla anterior:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Instale el encoder de acuerdo con las instrucciones de montaje del encoder. Consulte la sección Configuración, instalación y mantenimiento. |
|
2 |
Solicite al fabricante el valor de MTBF (Tiempo medio antes de fallos) del encoder. |
|
3 |
En la herramienta de cálculo, introduzca:
|
El procedimiento simplificado descrito anteriormente suele generar resultados moderados. Si el resultado no cumple los requisitos de la evaluación de riesgos, póngase en contacto con su Representante de Schneider Electric.