Adaptador del encoder de 5 V
1 conector RJ45
2 Cable del encoder
3 Conector D-Sub hembra de 9 pines
4 Conector D-Sub macho de 9 pines en el cable del encoder (cableado por el usuario)
El adaptador del encoder de 5 V contiene un cable del encoder (2) con un conector RJ45 (1) en un lado, que está conectado al servoaccionamiento Lexium 62, y un conector D-Sub hembra de 9 pines (3) en el otro lado.
En el conector D-Sub hembra de 9 pines (3) hay un convertidor de CC/CC. Convierte la fuente de alimentación del encoder procedente del accionamiento de 10 V a 5 V, de forma que se puedan conectar encoders de 5 V que no son directamente compatibles con el servoaccionamiento Lexium 62. La tensión de alimentación del encoder de 5 V y 10 V está disponible en el conector D-Sub hembra de 9 pines (3). El resto de señales, como las señales del encoder y el conector RS485, se transfieren directamente del accionamiento al encoder.
| AVISO | |
|---|---|
Para obtener más información sobre el adaptador del encoder de 5 V, consulte el catálogo de servosistemas y servomotores multieje para PacDrive 3.