|
Parámetros |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Nombre del artículo |
VW3E6027 |
|
|
Tensión de entrada |
10 V CC (-5 %/+5 %) |
|
|
Corriente de entrada máxima |
125 mA |
|
|
Tensión de salida |
5 V CC (-1 %/+ 1%) |
|
|
Corriente de salida máxima |
250 mA |
|
|
Tensión de entrada de seno/coseno |
1 Vpp/2,5 V de desequilibrio 0,5 Vpp por 100 kHz |
|
|
Resistencia de entrada |
120 Ω |
|
|
Frecuencia de corte |
100 MHz (6000 min-1 × 1024) |
|
|
Funcionamiento |
Grado de protección de la carcasa |
IP20 con conectores conectados |
|
Temperatura ambiente |
De +5 a +55 °C (de +41 a +131 °F) |
|
|
Humedad relativa |
5-85 % |
|
|
Transporte |
Temperatura ambiente |
De -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F) |
|
Humedad relativa |
De 5 a 95 % |
|
|
Almacenamiento a largo plazo en el embalaje de transporte |
Temperatura ambiente |
De -25 a +55 °C (de -13 a +131 °F) |
|
Humedad relativa |
10...95 % |
|