Lea y comprenda el material de este manual antes de trabajar con el Lexium 62 Drive System por primera vez. Preste especial atención al capítulo Información de seguridad específica. Solo aquellas personas que cumplan los criterios establecidos en la sección Cualificación del personal pueden trabajar con el Lexium 62 Drive System.
Los empleados que trabajen con el Lexium 62 Drive System deben tener a su disposición una copia de este manual.
El objetivo de este manual es ayudarle a usar las funciones del Lexium 62 Drive System de forma segura y adecuada.
Siga las instrucciones de este manual para ayudarle a:
Reducir riesgos
Reducir costes de reparación y tiempos de inactividad del Lexium 62 Drive System
Aumentar el tiempo de vida útil del Lexium 62 Drive System
Aumentar la fiabilidad del Lexium 62 Drive System
Este documento se ha actualizado para el lanzamiento de EcoStruxureTM Machine Expert V2.0.
Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Si desea consultar la información online, visite la página de inicio de Schneider Electric www.se.com/ww/en/download/.
Las características que se indican en este manual deben coincidir con las que figuran online. De acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo revisemos el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. En caso de que detecte alguna diferencia entre el manual y la información online, utilice esta última para su referencia.
Para la conformidad de los productos y la información medioambiental (RoHS, REACH, PEP, EOLI, etc.), vaya a www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/.
|
Título del documento |
Referencia |
|---|---|
|
Guía de programación del EcoStruxure Machine Expert |
|
|
Lexium 62 DC Link Terminal LXM62LT00A01000, hoja de instrucciones |
|
|
Guía del usuario del servomotor SH3 |
|
|
Manual del motor del servomotor MH3 |
|
|
Manual del motor del motor síncrono BMP |
Los términos técnicos, símbolos y las descripciones correspondientes del presente manual o que aparecen en la parte interior o exterior de los propios productos se derivan, por lo general, de los términos y las definiciones de estándares internacionales.
En el área de los sistemas de seguridad funcional, unidades y automatización general se incluyen, pero sin limitarse a ellos, términos como seguridad, función de seguridad, estado de seguridad, fallo, reinicio tras fallo, avería, funcionamiento incorrecto, error, mensaje de error, peligroso, etc.
Estos estándares incluyen, entre otros:
|
Norma |
Descripción |
|---|---|
|
IEC 61131-2:2007 |
Controladores programables, parte 2: Requisitos y ensayos de los equipos. |
|
ISO 13849-1:2015 |
Seguridad de la maquinaria: componentes de los sistemas de control relacionados con la seguridad. Principios generales del diseño. |
|
EN 61496-1:2013 |
Seguridad de las máquinas: equipos de protección electrosensibles. Parte 1: pruebas y requisitos generales. |
|
ISO 12100:2010 |
Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo |
|
EN 60204-1:2006 |
Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales |
|
ISO 14119:2013 |
Seguridad de la maquinaria. Dispositivos de bloqueo asociados con protecciones: principios de diseño y selección |
|
ISO 13850:2015 |
Seguridad de la maquinaria. Parada de emergencia: principios de diseño |
|
IEC 62061:2015 |
Seguridad de la maquinaria. Seguridad funcional de los sistemas de control programable de seguridad eléctrica y electrónica |
|
IEC 61508-1:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: requisitos generales. |
|
IEC 61508-2:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. |
|
IEC 61508-3:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: requisitos de software. |
|
IEC 61784-3:2016 |
Redes de comunicación industrial - Perfiles - Parte 3: Buses de campo de seguridad funcionales - Reglas generales y definiciones de perfiles. |
|
2006/42/EC |
Directiva de maquinaria |
|
2014/30/EU |
Directiva de compatibilidad electromagnética |
|
2014/35/EU |
Directiva de baja tensión |
Además, los términos utilizados en este documento se pueden usar de manera tangencial porque se obtienen de otros estándares como:
|
Norma |
Descripción |
|---|---|
|
Serie IEC 60034 |
Máquinas eléctricas giratorias |
|
Serie IEC 61800 |
Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable |
|
Serie IEC 61158 |
Comunicación digital de datos para la medición y control: bus de campo para su uso en sistemas de control. |
Por último, el término zona de funcionamiento se puede utilizar junto con la descripción de peligros específicos, y se define como tal para una zona de peligro o zona peligrosa en la Directiva de maquinaria (2006/42/EC) y ISO 12100:2010.