1 Cables del encoder
2 Abrazadera de toma a tierra
3 Blindado trenzado de cable
4 Cables del motor
5 Perno de la placa de blindaje
6 Freno de cable con abrazaderas para cables
7 Perno del módulo de accionamiento
(1) Protuberancia del blindado trenzado (mínimo 5 mm/0,2 in)
Para montar la placa de blindaje e instalar el cable del motor/encoder, realice estas operaciones:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Afloje y extraiga las tuercas M5 de los pernos (7). |
|
2 |
Fije la placa de blindaje en la parte inferior del módulo de accionamiento, de forma que los pernos (7) se sitúen en los orificios correspondientes del blindaje. |
|
3 |
Apriete los pernos (7) de la placa de blindaje con las tuercas M5 (par de apriete: 2,5 Nm/22 lbf in). |
|
4 |
Conecte el cable de alimentación del motor (4) a la placa de blindaje de forma que el extremo de la cubierta del cable se sitúe en el alcance del perno (5). |
|
5 |
Coloque las dos abrazaderas de toma a tierra (2) sobre la cubierta del cable de forma que los pernos (5) se sitúen en los orificios de las abrazaderas de toma a tierra.
|
|
6 |
Instale el cable de alimentación del motor de forma que quede holgado con las dos tuercas M8 por debajo de las dos abrazaderas de toma a tierra (2). Resultado: el cable de alimentación del motor se puede mover debajo de las abrazaderas de toma a tierra. |
|
7 |
Por último, coloque el cable de alimentación del motor de forma que la cubierta del cable tenga una protuberancia F hacia la abrazadera de toma a tierra (2) de al menos 5 mm (0,2 in) y el blindado trenzado del cable (3) se coloque por debajo de la primera abrazadera de toma a tierra (2). |
|
8 |
Apriete el cable de alimentación del motor con las dos tuercas M8 por debajo de las dos abrazaderas de toma a tierra (2) (par de apriete: 6 Nm/53,10 lbf in). |
|
9 |
Conecte el cable del encoder (1) a la placa de blindaje y frene el cable mediante abrazaderas para cables (6). |