En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SDO2S:
|
Características principales |
|
|---|---|
|
Número de canales de salida |
2 |
|
Tipo de salida |
Triac |
|
Tipo de señal |
Origen |
|
Tensión de salida nominal |
De 100 a 240 V CA |
|
Corriente de salida |
1 A como máximo |
En la ilustración siguiente se muestra el módulo TM5SDO2S:
En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y la base de bus asociados con el módulo TM5SDO2S:
|
Número |
Número de modelo |
Descripción |
Color |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5ACBM12 |
Bus base |
Negro |
|
2 |
TM5SDO2S |
Módulo electrónico |
Negro |
|
3 |
TM5ACTB32 |
Bloque de terminales, 12 pins |
Negro |
En la ilustración siguiente se muestran los indicadores LED de TM5SDO2S:
En la tabla siguiente se muestra el indicador LED de diagnóstico de TM5SDO2S:
|
LED |
Color |
Estado |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
r |
Verde |
Apagado |
Sin fuente de alimentación externa |
|
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
|
Intermitente |
Estado preoperativo |
||
|
Encendido |
Funcionamiento normal |
||
|
e |
Rojo |
Apagado |
Correcto o sin fuente de alimentación externa |
|
Encendido |
Error detectado o estado de reseteo |
||
|
Parpadeo simple |
La señal cruzada de cero se ha interrumpido.1 |
||
|
e+r |
Rojo permanente / parpadeo verde simple |
Firmware no válido |
|
|
0 - 1 |
Amarillo |
Apagado |
Salida correspondiente desactivada |
|
Encendido |
Salida correspondiente activada |
||
1 La detección cruzada de cero se activa al pasar por primera vez por cero una vez que se haya activado.